text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

Line filter f. DD FFU 3X07K-KK

Kód materiálu: 8171507
Mains filter Rated current: 7 A, power dissipation typ.: 4 W Protection class: IP20, connection type: Terminals.

Jednotka

Brzy dostupný

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

 
Čistá váha 600  g
Celková hmotnost 840  g
 
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Soulad s REACh Neobsahuje žádné SVHC látky  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85049090  
EAN kód 4046548035827  
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27420290  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
Svazek 0