text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

Cable Power DD5wire>ACplug1:L5m5Q1,5BRSK

Kód materiálu: 8176932
Cable assembled on both sides Crimp connectors <> round connector; 8-pin No. of wires and cross section 4 x 1.5 + 1 x (2 x 1.0) Trailing; length 5.5m;

Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.


 
Okolní teplota -5 - 80  °C
Typ konektoru 1 8pól. samice M23  
Tvar konektoru typ 1 přímý  
Typ konektoru 2 Koncovka žíly  
Povrch kontaktů materiál 1 Au  
Povrch kontaktů materiál 2 Sn  
Délka kabelu 5.5  m
Materiál povrchu clony K1 Sn  
Barva vnějšího pláště kabelu 1 oranžová  
Materiál pláště kabelu 1 PUR  
Schopnost tažení kabelu 1 ano  
Max.vnější průměr kabelu K1 10.2 - 11  mm
Průřez dat.vodič K1 (4 x 1,50 +( 2 x 1,0)) mm²  
Odstínění K1 ano  
Druh stínění K1 Drátěné pletivo  
Čistá váha 1160  g
Celková hmotnost 1340  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 0 not relevant  
 
Harmonized System Code 85444290  
UNSPSC 25 26121603  
EAN kód 4046548106671  
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27023191  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
Referenční funkce ETIM EC002025