Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"8176378","name":"Brake resistor 300W/66R/T/U","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180FA"]}
Skutečný produkt se může lišit
Brake resistor 300W/66R/T/U
Kód materiálu: 8176378
suitable for the PMCtendo-DD5/230VAC Type: FZECQU 200x65-66
Performance at 40? C/100 % ED: 300 W Resistance value: 66 OHM
Temperature switch 180? C: Signal contact 2A/24 V DC (DC11) UL version.
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Všeobecné údaje
Povolení | CE |
Technická data
Mechanické údaje
Čistá váha | 2000 g |
Celková hmotnost | 2300 g |
Životní prostředí
Shoda se směrnicí RoHS | ano |
Soulad s REACh | Neobsahuje žádné SVHC látky |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85333900 |
UNSPSC 25 | 39121021 |
EAN kód | 4046548059281 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27023291 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
Referenční funkce ETIM | EC002025 |
Svazek | 0 |