text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PMCcable FD/G4GB/020/Q25/S1

Kód materiálu: 8C000112
Encoder cable for EnDat 2.1/2.2 digital. Cable assembled on both sides Sub-connector <> con.17 round connector 12-pin. No. of wires and cross section (3 x 2 x 0,14 mm² + 2 x 0,25 mm²). suitable for al...  Více

Jednotka

Brzy dostupný

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Encoder cable for EnDat 2.1/2.2 digital. Cable assembled on both sides Sub-connector <> con.17 round connector 12-pin. No. of wires and cross section (3 x 2 x 0,14 mm² + 2 x 0,25 mm²). suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6, SD6/X4) and the motors EZ40-EZ80. Length 20m.

 
Typ konektoru 1 P 12-pin M17 female connector  
Tvar konektoru typ 1 přímý  
Typ konektoru 2 15pól. samec Sub-D  
Tvar konektoru typ 2 přímý  
Povrch kontaktů materiál 1 Au  
Materiál kabelu K1 Cu  
Izolační materiál vedení K1 PP (9Y)  
Délka kabelu 20  m
Materiál povrchu clony K1 Cu pocínovaná  
Barva vnějšího pláště kabelu 1 zelená  
Materiál pláště kabelu 1 PUR  
Schopnost tažení kabelu 1 ano  
Poloměr ohybu (při poklád.) K1 5 x Ø  
Průřez dat.vodič K1 (3x2x0,14 + 2x0,25) mm²  
Odstínění K1 ano  
Povolení kabelu K1 UL/CSA  
Bez halogenů Ano  
Odolnost vůči oleji odolný  
Odolnost proti šíření plamene IEC 60332-1: samozhášecí  
Čistá váha 720  g
Celková hmotnost 720  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85444290  
UNSPSC 25 26121603  
EAN kód 4046548101584  
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060311  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC001855  
Svazek 0