Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"6D000031","name":"PSEN sc cable M12-17sf, 20m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSEN sc cable M12-17sf, 20m
Kód materiálu: 6D000031
Speciální připojovací kabel Advanced PSENscan, PUR, RAL1003 žlutá, 17-
pól., zásuvka přímá M12, na otevřený konec vedení, délka kabelu: 20m
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
UKCA cULus Listed |
Technická data
Elektrické údaje
Jmenovitý proud | 1.5 A |
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota | -40 - 80 °C |
Stupeň zneč. vzd. plaz. | 3 |
Mechanické údaje
Typ konektoru 1 | 17-pin M12 female connector |
Tvar konektoru typ 1 | přímý |
Kódování konektoru M12 č.1 | kódovaný B |
Mat. závit. kroužku konektor 1 | CuZn ponikl. |
Povrch kontaktů materiál 1 | CuZn, Ni b/Au 0,2 gal. |
Materiál těsnění | FPM |
Materiál pouzder | CuSn |
Materiál kabelu K1 | Cu |
Izolační materiál vedení K1 | PP (9Y) |
Délka kabelu | 20 m |
Barva vnějšího pláště kabelu 1 | signální žlutá RAL 1003 |
Barva pouzdra | černá |
Materiál pláště kabelu 1 | PUR |
Schopnost tažení kabelu 1 | ne |
Poloměr ohybu (při poklád.) K1 | 8 x Ø |
Max.vnější průměr kabelu K1 | 7.3 mm |
Průřez vodiče | 0.08 - 0.14 mm² |
Průřez vedení AWG K1 | 26, 28 |
Odstínění K1 | ne |
Počet vodičů | 17 |
Povolení kabelu K1 | UL AWM-Style 20233 |
Povolení konektoru 1 | UL94 V-0 |
Bez halogenů | Ano |
Odolnost vůči oleji | odolný |
Odolnost proti šíření plamene |
CSA FT-2
UL AWM 20233 |
Čistá váha | 1202 g |
Celková hmotnost | 1230 g |
Životní prostředí
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN kód | 4046548097009 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060311 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
Referenční funkce ETIM | EC001855 |
Svazek | 0 |