Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"6D000026","name":"PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 20m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 20m
Kód materiálu: 6D000026
Spojovací kabel, PUR, RAL6018 zelený, Ethernet Cat5e, stíněný, 8pól.,
zástrčka přímá M12, na přímou zástrčku M12, spojovací kabel pro
PSENscan Master-Subscriber, délka kabelu: 20 m
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
UKCA |
Technická data
Elektrické údaje
Jmenovitý proud | 2 A |
Typ. vlnový odpor K1 | 100 Ohm ± 15 Ohm |
Spec. kapacita vedení K1 | 49 pF/m |
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota | -30 - 80 °C |
Stupeň zneč. vzd. plaz. |
2
3 |
Mechanické údaje
Typ konektoru 1 | 8pól. samec M12 |
Tvar konektoru typ 1 | přímý |
Kódování konektoru M12 č.1 | kódovaný B |
Typ konektoru 2 | 8pól. samec M12 |
Tvar konektoru typ 2 | přímý |
Kódování konektoru M12 č.2 | kódovaný B |
Mat. závit. kroužku konektor 1 | CuZn ponikl. |
Mat. závit. kroužku konektor 2 | CuZn ponikl. |
Povrch kontaktů materiál 1 | CuZn, Ni b/Au 0,2 gal. |
Povrch kontaktů materiál 2 | CuZn, Ni b/Au 0,2 gal. |
Materiál těsnění | FPM |
Materiál kolíků | CuZn, pozlac. |
Materiál kabelu K1 | Cu |
Izolační materiál vedení K1 | PP (9Y) |
Délka kabelu | 20 m |
Materiál povrchu clony K1 | Sn |
Kategorie kabelu K1 | Cat5e |
Barva vnějšího pláště kabelu 1 | matná zelená RAL 6018 |
Barva pouzdra | černá |
Materiál pláště kabelu 1 | PUR |
Schopnost tažení kabelu 1 | ano |
Poloměr ohybu (při poklád.) K1 | 5 x Ø |
Max.vnější průměr kabelu K1 | 7.6 mm |
Průřez vodiče | 0.22 mm² |
Průřez vedení AWG K1 | 24 |
Zkroucení K1 | 4x twisted pair |
Odstínění K1 | ano |
Druh stínění K1 | Pletivo z pocínované mědi |
Počet vodičů | 8 |
Povolení kabelu K1 | UL AWM-Style 20236 |
Povolení konektoru 1 | UL94 V-0 |
Povolení konektoru 2 | UL94 V-0 |
Bez halogenů | Ano |
Bez halogenů podle normy |
EN 50267
IEC 60754 CEI 20-37 |
Odolnost vůči oleji | odolný |
Odol. proti olejům podle normy |
VDE 0472 part 803 A/B
HD 22.10 S1 UL 1581 |
Odolnost proti šíření plamene |
CSA FT-1
IEC 60332-1 CEI 20-35 EN 50265 UL VW1 |
Toč.moment Blokovací šroub | 0,6 Nm |
Čistá váha | 1360 g |
Celková hmotnost | 1370 g |
Životní prostředí
Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Shoda se směrnicí RoHS | ano |
Výjimky ze směrnice RoHS | ano |
Výjimky RoHS podle směrnice | 6c |
Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
Látky obsažené v REACh | Olovo |
% podíl znečišťující látky | > 0,1 |
CAS č. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Vstup do SCIP je k dispozici | ano |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN kód | 4046548096811 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272791 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
Referenční funkce ETIM | EC003015 |
Svazek | 0 |