Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"533159","name":"PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 10m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 10m
Kód materiálu: 533159
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M8, na přímou zástrčku M8, kódování A, délka kabelu: 10m
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
UKCA cULus Listed |
Technická data
Elektrické údaje
Jmenovitý proud | 1.5 A |
Typ. odpor kabelu K1 | 140 Ohm/km |
Specif. vnitřní odpor K1 | >= 7E+15 Ohm*cm |
Spec. kapacita vedení K1 | 57,5pF/m |
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota | -40 - 80 °C |
Stupeň zneč. vzd. plaz. | 3 |
Typ krytí, pouzdro |
Mechanické údaje
Typ konektoru 1 | 8pól. samec M8 |
Tvar konektoru typ 1 | přímý |
Typ konektoru 2 | 8pól. samice M8 |
Tvar konektoru typ 2 | přímý |
Povrch kontaktů materiál 1 | Au |
Povrch kontaktů materiál 2 | Au |
Materiál kolíků | CuZn |
Materiál pouzder | CuSn |
Materiál kabelu K1 | Cu |
Izolační materiál vedení K1 | PP cold resistance |
Typ kabelu K1 | LiF9Y11Y |
Délka kabelu | 10 m |
Barva vnějšího pláště kabelu 1 | Žlutá, podobná RAL 1003 |
Barva pouzdra | černá |
Materiál pláště kabelu 1 |
TPU / TPE-U
PUR |
Schopnost tažení kabelu 1 | ano |
Poloměr ohybu (při poklád.) K1 | 5 x Ø |
Max.vnější průměr kabelu K1 | 5.7 mm |
Průřez vodiče | 0.14 mm² |
Průřez vedení AWG K1 | 26 |
Zkroucení K1 | 8 žil kolem bavlněné výplně |
Odstínění K1 | ne |
Počet vodičů | 8 |
Povolení kabelu K1 |
UL AWM-Style 20233
UL/CSA |
Bez halogenů | Ano |
Odolnost vůči oleji | odolný |
Odolnost proti šíření plamene |
CSA FT-2
UL 1581, Cable Flame |
Materiál pouzdra | PUR |
Toč.moment Blokovací šroub | 0,4 Nm |
Čistá váha | 351 g |
Celková hmotnost | 356 g |
Životní prostředí
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN kód | 4046548086034 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060311 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
Referenční funkce ETIM | EC001855 |
Svazek | 0 |