Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"533180","name":"PSEN cable M12-5sf/M12-5sm VA 5m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSEN cable M12-5sf/M12-5sm VA 5m
Kód materiálu: 533180
Spojovací kabel, PVC, (UL 105 °C), RAL1003 žlutá, ECOLAB,
kompatibilní s kabelovými řetězy, 5-pól., zásuvka přímá M12, na přímouzástrčku M12,
kódování A, závitový kroužek: ušlechtilá ocel 1.4404, délk... Více
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Spojovací kabel, PVC, (UL 105 °C), RAL1003 žlutá, ECOLAB, kompatibilní s kabelovými řetězy, 5-pól., zásuvka přímá M12, na přímouzástrčku M12, kódování A, závitový kroužek: ušlechtilá ocel 1.4404, délka kabelu: 5m
Všeobecné údaje
Povolení |
CE
UKCA cULus Listed ECOLAB |
Technická data
Elektrické údaje
Jmenovitý proud | 4 A |
Typ. odpor kabelu K1 | 57 Ohm/km |
Izolační odpor kabel K1 | 200 MOhm x km |
Spec. kapacita vedení K1 | 79,9 pF/m |
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota | -40 - 105 °C |
Kategorie přepětí | II |
Stupeň zneč. vzd. plaz. | 3 |
Typ krytí, pouzdro |
Mechanické údaje
Typ konektoru 1 | 5pól. samice M12 |
Tvar konektoru typ 1 | přímý |
Kódování konektoru M12 č.1 | kódovaný B |
Typ konektoru 2 | 5pól. samec M12 |
Tvar konektoru typ 2 | přímý |
Kódování konektoru M12 č.2 | kódovaný B |
Mat. závit. kroužku konektor 1 | 1.4404 ušlechtilá ocel |
Mat. závit. kroužku konektor 2 | 1.4404 ušlechtilá ocel |
Povrch kontaktů materiál 1 | Au |
Povrch kontaktů materiál 2 | Au |
Materiál těsnění | EPDM |
Materiál kolíků | CuZn |
Materiál pouzder | CuSn |
Materiál kabelu K1 | Cu |
Izolační materiál vedení K1 | PVC Y17(105°) |
Délka kabelu | 5 m |
Barva vnějšího pláště kabelu 1 | signální žlutá RAL 1003 |
Barva pouzdra | světle šedá |
Materiál pláště kabelu 1 | PVC YM3(105°) |
Schopnost tažení kabelu 1 | ano |
Poloměr ohybu (při poklád.) K1 | 5 x Ø |
Max.vnější průměr kabelu K1 | 5.4 mm |
Průřez vodiče | 0.34 mm² |
Průřez vedení AWG K1 | 22 |
Zkroucení K1 | Žíly v koncentrických vrstvách |
Odstínění K1 | ne |
Počet vodičů | 5 |
Povolení kabelu K1 | UL AWM-Style 2517 VW1 |
Bez halogenů | Ne |
Odolnost vůči oleji | odolný |
Odolnost proti šíření plamene |
VDE 0482-265-2/2
IEC 60332-2 EN 50265-2-2 UL VW1 |
Toč.moment Blokovací šroub | cca 50 cNM |
Čistá váha | 228 g |
Celková hmotnost | 232 g |
Životní prostředí
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN kód | 4046548089592 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060311 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
Referenční funkce ETIM | EC001855 |
Svazek | 0 |