Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"C1000030","name":"Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/020/1Q50/BK","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Skutečný produkt se může lišit
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/020/1Q50/BK
Kód materiálu: C1000030
Připojovací kabel, Power Supply, 5pól. konektor M12 samice, přímý,kódování
L, průřez vodiče: 5 x 1,5 mm², 12 A, délka kabelu: 20 m
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
UKCA cULus Listed |
Technická data
Elektrické údaje
Jmenovitý proud | 12 A |
Typ. odpor kabelu K1 | 58 Ohm/km |
Specif. vnitřní odpor K1 | >= 1E+16 Ohm*cm |
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota | -30 - 90 °C |
Teplota prostředí s UL | 80 °C |
Vzdušné a plazivé trasy podle | IEC 60664-1 |
Stupeň zneč. vzd. plaz. | 2 |
Mechanické údaje
Typ konektoru 1 | 5pól. samice M12 |
Tvar konektoru typ 1 | přímý |
Kódování konektoru M12 č.1 | |
Mat. závit. kroužku konektor 1 | |
Povrch kontaktů materiál 1 | Ni b / Au 0,2 gal. |
Materiál těsnění | FPM |
Materiál pouzder | CuNi |
Materiál kabelu K1 | Cu |
Izolační materiál vedení K1 | PP (9Y) |
Typ kabelu K1 | Li9Y11Y |
Délka kabelu | 20 m |
Barva vnějšího pláště kabelu 1 | sytě černá RAL 9005 |
Barva pouzdra | černá |
Materiál pláště kabelu 1 | TPU / TPE-U |
Schopnost tažení kabelu 1 | ano |
Poloměr ohybu (při poklád.) K1 | 5 x Ø |
Max.vnější průměr kabelu K1 | 8 mm |
Průřez vodiče | 1.5 mm² |
Zkroucení K1 | 5 žil kolem výplně |
Odstínění K1 | ne |
Počet vodičů | 5 |
Povolení kabelu K1 | UL AWM-Style 20549 |
Povolení konektoru 1 | UL 94 HB |
Bez halogenů | Ano |
Bez halogenů podle normy | DIN VDE 0472-815 |
Odolnost vůči oleji | odolný |
Odol. proti olejům podle normy | DIN EN 60811-2-1 |
Odolnost proti šíření plamene | cULus 20549 |
Toč.moment Blokovací šroub | 0,6 Nm |
Čistá váha | 2293 g |
Celková hmotnost | 2305 g |
Životní prostředí
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85444290 |
EAN kód | 4046548102772 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060311 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
Referenční funkce ETIM | EC001855 |
Svazek | 5.445 |