text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PES test lead 4mm p-bu

Kód materiálu: 1S000008
Pilz Education System, modulární školicí systém, vysoce flexibilní spojovací kabel, s izolovanými pojistnými konektory, délka 1 m, připojení 4 mm, modrý.

Jednotka

Brzy dostupný

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

 
Délka kabelu 1  m
Barva vnějšího pláště kabelu 1 modrá  
Způsob připojení Konektor 4 mm, odpruž.  
Čistá váha 20  g
Celková hmotnost 55  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 0 not relevant  
 
Harmonized System Code 85444290  
UNSPSC 25 46211501  
EAN kód 4046548090918  
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242291  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
Referenční funkce ETIM EC002584  
Svazek 0.305  
 

Vhodné pro

PES actuator board ec en
PES actuator board ec en 1S000009
Pilz Education System, modulární školicí systém, ovládací panel aktorika stykač, s pomocnými stykači 24 V DC, popisy na ovládacím panelu vangličtině, průvodní dokumentace v angličtině a němčině.
PES logic board pnozs en
PES logic board pnozs en 2S000002
Pilz Education System, modulární školicí systém, ovládací panel logika PNOZsigma, s bezpečnostními spínacími přístroji, popisy na ovládacímpanelu v angličtině, průvodní dokumentace v angličtině a němčině.
PES logic board pnozm en
PES logic board pnozm en 3S000002
Pilz Education System, popis ovládacích polí: V angličtině, Průvodní dokumenty: v angličtině a němčině
PES logic board pssu en
PES logic board pssu en 4S000002
board labelling: English; accompanying documents: English and German
PES operator board pmi en
PES operator board pmi en 5S000002
Pilz Education System, modulární školicí systém, ovládací panel obsluha a sledování s PMIvisu a PITmode, popisy na ovládacím panel, jazyk angličtina, průvodní dokumentace v angličtině a němčině.