Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"380304","name":"PSEN opt M12 Transmitter adapter","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSEN opt M12 Transmitter adapter
Kód materiálu: 380304
Kabel, adaptér, IP68, zdířkový konektor M12, černý, rovný, 4pól.,
kódování A na M12 kolíkový konektor, černý, úhlový, 5pól., kódování A,
PUR, 0,1 m, 3× 0,34 mm², černý, pro připojení vysílače PSENopt ... Více
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Kabel, adaptér, IP68, zdířkový konektor M12, černý, rovný, 4pól., kódování A na M12 kolíkový konektor, černý, úhlový, 5pól., kódování A, PUR, 0,1 m, 3× 0,34 mm², černý, pro připojení vysílače PSENopt M12 (světelné závory) na PSS67 a PDP67.
Všeobecné údaje
Povolení |
CE
UKCA |
Technická data
Elektrické údaje
Jmenovitý proud | 4 A |
Typ. odpor kabelu K1 | 55 Ohm/km |
Specif. vnitřní odpor K1 | >= 1E+14 Ohm*cm |
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota | -5 - 70 °C |
Stupeň zneč. vzd. plaz. | 3 |
Typ krytí, pouzdro |
Mechanické údaje
Typ konektoru 1 | 4pól. samice M12 |
Tvar konektoru typ 1 | přímý |
Kódování konektoru M12 č.1 | kódovaný B |
Typ konektoru 2 | 5pól. samec M12 |
Tvar konektoru typ 2 | přímý |
Kódování konektoru M12 č.2 | kódovaný B |
Povrch kontaktů materiál 1 | Au |
Povrch kontaktů materiál 2 | Au |
Materiál kolíků | CuZn |
Materiál pouzder | CuSn |
Materiál kabelu K1 | Cu |
Izolační materiál vedení K1 | PVC |
Typ kabelu K1 | LifY-11Y |
Délka kabelu | 0.1 m |
Barva vnějšího pláště kabelu 1 | černá |
Barva pouzdra | černá |
Materiál pláště kabelu 1 | PUR |
Schopnost tažení kabelu 1 | ne |
Max.vnější průměr kabelu K1 | 4.7 mm |
Průřez vodiče | 0.34 mm² |
Průřez vedení AWG K1 | 22 |
Odstínění K1 | ne |
Počet vodičů | 3 |
Bez halogenů | Ano |
Odolnost vůči oleji | odolný |
Materiál pouzdra | PUR |
Čistá váha | 24 g |
Celková hmotnost | 39 g |
Životní prostředí
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN kód | 4046548055351 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060313 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
Referenční funkce ETIM | EC001855 |
Svazek | 0 |