text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSEN opII3H-s-30-045

Kód materiálu: 632022
Bezpečnostní světelná mříž, typ 3, PL d, ochrana rukou (rozlišení 30mm), výška ochranného pole 450 mm, bez mrtvé zóny, napájecí napětí 24 V, připojovací konektor: 5-pólový, přijímač 5-pólový. Připojov...  Více

Jednotka

Brzy dostupný

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Bezpečnostní světelná mříž, typ 3, PL d, ochrana rukou (rozlišení 30mm), výška ochranného pole 450 mm, bez mrtvé zóny, napájecí napětí 24 V, připojovací konektor: 5-pólový, přijímač 5-pólový. Připojovací kabel není součástí dodávky.

Povolení CE  
UKCA  
cULus Listed  
KCs  
TÜV  
EAC  
Typ BWS 3  
Princip snímače Infračervené světlo  
Výška ochranného pole 450  mm
Rozlišení druhu ochrany Ruka  
Provozní rozsah (m) 0.2 - 18  m
 
Napájecí napětí (V) 24  V
Druh napájecího napětí U1 DC  
Použitý rozsah vln.délek 850 nm  
Počet OSSD výstupů 2  
Okolní teplota -25 - 60  °C
Údaj o namáhání vlhkem 95 % rel.vlhk. při 50 °C  
Orosení přípustné? nepřípustné  
Příp.provoz.výška n.m. 2000 m  
EMC podle normy .... IEC 61496-1  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Držák při rázu norma 1 Adv Bracket Kit  
Zrychlení ráz podle normy 1 40g  
Držák při rázu norma 2 Adv Bracket Kit  
Zrychl. ráz podle normy 2 50g  
Držák při rázu norma 3 Swivel-Mount  
Typ krytí, pouzdro  
Reakční doba 6.5  ms
Poloměr ohybu (při poklád.) K1 5 x Ø  
Max. délka kabelu 50  m
Materiál pouzdra Hliník  
Materiál konc.krytek Zn  
Materiál čelní desky PC  
Rozměr výška 454  mm
Rozměr šířka 35  mm
Rozměr hloubka 40  mm
Čistá váha 1415  g
Celková hmotnost 2750  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365019  
UNSPSC 25 39121528  
EAN kód 4046548076271  
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272704  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC002549  
Svazek 0  
 

Příslušenství pro uvádění do provozu

PSEN opII Testpiece H 30 mm
PSEN opII Testpiece H 30 mm 632019
Zkušební tyčka pro kontrolu funkce „Světelná mříž s ochranou prstů“, průměr 30 mm.

Volitelné příslušenství

PSEN opII mirror column-090 Set
PSEN opII mirror column-090 Set 632008
Set obsahuje zrcadlový sloupek "PSEN opII Mirror Column-090" s délkou zrcadla 900 mm, upevňovací šrouby a "PSEN opII adjustable base unit". Lze použít se světelnými mřížemi řady PSENopt a PSENoptII do délky ochranného pole až 750 mm.
PSEN op cable angle M12 5-pole  3m
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m 630347
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka úhlová M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
PSEN opII mirror column-060 Set
PSEN opII mirror column-060 Set 632007
Set obsahuje zrcadlový sloupek "PSEN opII Mirror Column-060" s délkou zrcadla 600 mm, upevňovací šrouby a "PSEN opII adjustable base unit". Lze použít se světelnými mřížemi řady PSENopt a PSENoptII do délky ochranného pole až 450 mm.
PSEN op cable angle M12 5-pole  5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m 630348
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka úhlová M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m 630349
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka úhlová M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN opII mirror column-120 Set
PSEN opII mirror column-120 Set 632009
Set obsahuje zrcadlový sloupek "PSEN opII Mirror Column-120" s délkou zrcadla 1200 mm, upevňovací šrouby a "PSEN opII adjustable base unit". Lze použít se světelnými mřížemi řady PSENopt a PSENoptII do délky ochranného pole až 1050 mm.
PSEN opII mirror column-195 Set
PSEN opII mirror column-195 Set 632011
Set obsahuje zrcadlový sloupek "PSEN opII Mirror Column-195" s délkou zrcadla 1950 mm, upevňovací šrouby a "PSEN opII adjustable base unit". Lze použít se světelnými mřížemi řady PSENopt a PSENoptII do délky ochranného pole až 1800 mm.
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m 630350
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka úhlová M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN opII mirror column-165 Set
PSEN opII mirror column-165 Set 632010
Set obsahuje zrcadlový sloupek "PSEN opII Mirror Column-165" s délkou zrcadla 1650 mm, upevňovací šrouby a "PSEN opII adjustable base unit". Lze použít se světelnými mřížemi řady PSENopt a PSENoptII do délky ochranného pole až 1500 mm.
PSEN opII Bracket Kit
PSEN opII Bracket Kit 632015
Montážní souprava pro upevnění světelných mříží řady PSEN optll.
PSEN opII Laserpointer
PSEN opII Laserpointer 632014
Pomocný laser pro vyrovnávání světelných mříží PSEN opt II.
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m 380220
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na přímá zástrčka M12, kódování A, délka kabelu: 20m
PSEN screw set mirror column
PSEN screw set mirror column 632012
Set obsahuje 3x upevňovací šrouby pro PSENopII mirror column nebo PSEN opII adjustable base unit.
PSEN opII Adv Bracket Kit-3
PSEN opII Adv Bracket Kit-3 632017
Rozšířená montážní souprava se 3 stupni volnosti pro upevnění světelných mříží řady PSEN optll., 3-dílná.
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN opII Adv Bracket Kit-2
PSEN opII Adv Bracket Kit-2 632016
Rozšířená montážní souprava se 3 stupni volnosti pro upevnění světelných mříží řady PSEN optll., 2-dílná.
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m 380210
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na přímá zástrčka M12, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m 630364
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 50m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m 380211
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN op cable angle M12 5-pole  50m
PSEN op cable angle M12 5-pole 50m 630365
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka úhlová M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 50m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m 380214
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka úhlová M12 na úhlový konektor M12, kódování A, délka kabelu: 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m 380215
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka úhlová M12 na úhlovou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m 380212
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka úhlová M12 na úhlovou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m 380213
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka úhlová M12 na úhlový konektor M12, kódování A, délka kabelu: 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m 380209
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na přímá zástrčka M12, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN opII protective column-195 Set
PSEN opII protective column-195 Set 632509
Set obsahuje ochranný sloupek "PSEN opII Mirror Column-195" pro bezpečnostní světelnou mříž délky až 1950 mm, upevňovací šrouby a "PSEN opII adjustable base unit". Ochrana světelných mříží před silným mechanickým poškozením. Lze použít s bezpečnostním světelnou mříží řady PSEN optII.
PSEN opII protective column-165 Set
PSEN opII protective column-165 Set 632508
Set obsahuje ochranný sloupek "PSEN opII Mirror Column-165" pro bezpečnostní světelnou mříž délky až 1650 mm, upevňovací šrouby a "PSEN opII adjustable base unit". Ochrana světelných mříží před silným mechanickým poškozením. Lze použít s bezpečnostním světelnou mříží řady PSEN optII.
PSEN opII protective column-165
PSEN opII protective column-165 632503
Ochranný sloupek "PSEN opII protective column-165" pro bezpečnostnísvětelnou mříž s délkou až 1650 mm. Ochrana světelných mříží před silným mechanickým poškozením. Lze použít s bezpečnostním světelnou mříží řadyPSEN optII.
PSEN opII protective column-120
PSEN opII protective column-120 632502
Ochranný sloupek "PSEN opII protective column-120" pro bezpečnostnísvětelnou mříž s délkou až 1200 mm. Ochrana světelných mříží před silným mechanickým poškozením. Lze použít s bezpečnostním světelnou mříží řadyPSEN optII.
PSEN opII protective column-090
PSEN opII protective column-090 632501
Ochranný sloupek "PSEN opII protective column-90" pro bezpečnostnísvětelnou mříž s délkou až 900 mm. Ochrana světelných mříží před silným mechanickým poškozením. Lze použít s bezpečnostním světelnou mříží řadyPSEN optII.
PSEN opII protective column-060
PSEN opII protective column-060 632500
Ochranný sloupek "PSEN opII protective column-60" pro bezpečnostnísvětelnou mříž s délkou až 600 mm. Ochrana světelných mříží před silným mechanickým poškozením. Lze použít s bezpečnostním světelnou mříží řadyPSEN optII.
PSEN opII protective column-120 Set
PSEN opII protective column-120 Set 632507
Set obsahuje ochranný sloupek "PSEN opII Mirror Column-120" pro bezpečnostní světelnou mříž délky až 1200 mm, upevňovací šrouby a "PSEN opII adjustable base unit". Ochrana světelných mříží před silným mechanickým poškozením. Lze použít s bezpečnostním světelnou mříží řady PSEN optII.
PSEN opII protective column-090 Set
PSEN opII protective column-090 Set 632506
Set obsahuje ochranný sloupek "PSEN opII Mirror Column-90" pro bezpečnostní světelnou mříž délky až 900 mm, upevňovací šrouby a "PSEN opII adjustable base unit". Ochrana světelných mříží před silným mechanickým poškozením. Lze použít s bezpečnostním světelnou mříží řady PSEN optII.
PSEN opII protective column-060 Set
PSEN opII protective column-060 Set 632505
Set obsahuje ochranný sloupek "PSEN opII Mirror Column-60" pro bezpečnostní světelnou mříž délky až 600 mm, upevňovací šrouby a "PSEN opII adjustable base unit". Ochrana světelných mříží před silným mechanickým poškozením. Lze použít s bezpečnostním světelnou mříží řady PSEN optII.
PSEN opII protective column-195
PSEN opII protective column-195 632504
Ochranný sloupek "PSEN opII protective column-195" pro bezpečnostnísvětelnou mříž s délkou až 1950 mm. Ochrana světelných mříží před silným mechanickým poškozením. Lze použít s bezpečnostním světelnou mříží řadyPSEN optII.
PSEN opII mirror column-090
PSEN opII mirror column-090 632033
Zrcadlový sloupek "PSEN opII Mirror Column-090" s délkou zrcadla 900 mm. Lze použít se světelnými mřížemi řady PSENopt a PSENoptII do délky ochranného pole až 750 mm. Zrcadlový sloupek je tvořen ochranným sloupkem s integrovaným zrcadlem.
PSEN opII mirror column-060
PSEN opII mirror column-060 632032
Zrcadlový sloupek "PSEN opII Mirror Column-060" s délkou zrcadla 600 mm. Lze použít se světelnými mřížemi řady PSENopt a PSENoptII do délky ochranného pole až 450 mm. Zrcadlový sloupek je tvořen ochranným sloupkem s integrovaným zrcadlem.
PSEN opII lockout
PSEN opII lockout 632510
Příslušenství blokování proti opětovnému náběhu pro PSEN opllbezpečnostní optická závora. Balení = 1 lockout, 2 bezpečnostní šrouby pro jednorázové použití M4x12,1 závitový kolík M3x12, 2 vodicí vložky.
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 20m
PSEN opII adjustable base unit
PSEN opII adjustable base unit 632037
PSEN opII adjustable base unit je volitelné příslušenství pro "PSEN opII Mirror Column" a nabízí doplňkovou ochranu před silným mechanickým poškozením. Zrcadlový sloupek je navíc možné seřídit tak, aby sepřizpůsobil nerovnostem.
PSEN opII mirror column-195
PSEN opII mirror column-195 632036
Zrcadlový sloupek "PSEN opII Mirror Column-195" s délkou zrcadla 1950 mm. Lze použít se světelnými mřížemi řady PSENopt a PSENoptII do délky ochranného pole až 1800 mm. Zrcadlový sloupek je tvořen ochranným sloupkem a jedním integrovaným zrcadlem.
PSEN opII mirror column-165
PSEN opII mirror column-165 632035
Zrcadlový sloupek "PSEN opII Mirror Column-165" s délkou zrcadla 1650 mm. Lze použít se světelnými mřížemi řady PSENopt a PSENoptII do délky ochranného pole až 1500 mm. Zrcadlový sloupek je tvořen ochranným sloupkem a jedním integrovaným zrcadlem.
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN opII mirror column-120
PSEN opII mirror column-120 632034
Zrcadlový sloupek "PSEN opII Mirror Column-120" s délkou zrcadla 1200 mm. Lze použít se světelnými mřížemi řady PSENopt a PSENoptII do délky ochranného pole až 1050 mm. Zrcadlový sloupek je tvořen ochranným sloupkem a jedním integrovaným zrcadlem.
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m 380208
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 3m
PSEN opII slot nuts
PSEN opII slot nuts 632512
Matice pro T-drážky pro montáž příslušenství na profil světelné mřížePSEN opII nebo ochranného sloupku. Obsah balení 4 kusy.
PSEN opII Y Junction M12-M12/M12
PSEN opII Y Junction M12-M12/M12 632511
Kabel, adaptér Y s konektorem Y, IP67, kolíkový konektor M12 (X1, vyhodnocovací přístroj), černý, rovný, 5pól., kódování A na zdířkový konektor M12 (X2, vysílač), černý, rovný, 5pól., kódování A a zdířkový konektor M12 (X3, přijímač), černý, rovný, 5pól., kódování A, PUR, 0,15 m, 8× 0,25 mm², žlutý, pro připojení vysílače a přijímače pro PSENopt II na port M12 (2FDI).