text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSEN op4B-T-080/1

Kód materiálu: 630811
Set zahrnující světelnou mříž (typ 4 PL e, ochrana těla), držák a ramenopro muting typ T podle DIN EN 61496, typ 4 800 mm, připojovací konektor M12,vysílač: 4pól. a 5pól., přijímač: 5pól. a 8pól.,přip...  Více

Jednotka

Brzy dostupný

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Set zahrnující světelnou mříž (typ 4 PL e, ochrana těla), držák a ramenopro muting typ T podle DIN EN 61496, typ 4 800 mm, připojovací konektor M12,vysílač: 4pól. a 5pól., přijímač: 5pól. a 8pól.,připojovací kabel není součástí dodávky.

Povolení CE  
cULus Listed  
TÜV  
Typ BWS 4  
Princip snímače opticky  
Výška ochranného pole 815  mm
Rozlišení druhu ochrany Tělo  
Provozní rozsah (m) 0.5 - 3  m
 
Napájecí napětí (V) 24  V
Druh napájecího napětí U1 DC  
Použitý rozsah vln.délek 880 nm  
Počet OSSD výstupů 2  
Okolní teplota -10 - 55  °C
Údaj o namáhání vlhkem 95 % rel.vlhk. při 50 °C  
Orosení přípustné? nepřípustné  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Zrychlení ráz podle normy 1 10g  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 2  
Norma druh ochrany EN 60529  
Typ krytí, pouzdro  
Reakční doba 14  ms
Materiál krytu horní díl Hliník  
Rozměr výška 953  mm
Rozměr šířka 35  mm
Rozměr hloubka 41.2  mm
Čistá váha 6500  g
Celková hmotnost 7100  g
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ne  
Soulad s REACh Neobsahuje žádné SVHC látky  
WEEE classifikation (08/2018) 4 devices (feed size >50 cm)  
 
Harmonized System Code 90314990  
UNSPSC 25 46171620  
EAN kód 4046548076745  
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272703  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC001832  
Svazek 0