text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSEN op2B-4-120/1

Kód materiálu: 630807
Bezpečnostní světelná mříž, typ 2 PL c, ochrana těla, výška ochrannéhopole 1200 mm, funkce muting, napájecí napětí 24 V, připojovací konektor M12, vysílač: 4pól. a 5pól., přijímač: 5pól. a 8pól., přip...  Více

Jednotka

Brzy dostupný

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Bezpečnostní světelná mříž, typ 2 PL c, ochrana těla, výška ochrannéhopole 1200 mm, funkce muting, napájecí napětí 24 V, připojovací konektor M12, vysílač: 4pól. a 5pól., přijímač: 5pól. a 8pól., připojovací kabel není součástí dodávky.

Povolení CE  
cULus Listed  
TÜV  
Typ BWS 2  
Princip snímače opticky  
Výška ochranného pole 1215  mm
Rozlišení druhu ochrany Tělo  
Provozní rozsah (m) 0.5 - 50  m
 
Napájecí napětí (V) 24  V
Druh napájecího napětí U1 DC  
Použitý rozsah vln.délek 880 nm  
Počet OSSD výstupů 2  
Okolní teplota -10 - 55  °C
Údaj o namáhání vlhkem 95 % rel.vlhk. při 50 °C  
Orosení přípustné? nepřípustné  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Zrychlení ráz podle normy 1 10g  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 2  
Norma druh ochrany EN 60529  
Typ krytí, pouzdro  
Reakční doba 16  ms
Materiál krytu horní díl Hliník  
Rozměr výška 1353  mm
Rozměr šířka 35  mm
Rozměr hloubka 41.2  mm
Čistá váha 4400  g
Celková hmotnost 5100  g
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ne  
Soulad s REACh Neobsahuje žádné SVHC látky  
WEEE classifikation (08/2018) 4 devices (feed size >50 cm)  
 
Harmonized System Code 90314990  
UNSPSC 25 46171620  
EAN kód 4046548076707  
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272703  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC001832  
Svazek 0  
 

Volitelné příslušenství

PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m 630302
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 4-pól., zásuvka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m 630368
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 8-pól., zásuvka přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 50m
PSEN op2.1 L-Muting Set
PSEN op2.1 L-Muting Set 630820
Pasivní reflektorové rameno L-muting s držákem na základní světelné mříže PSEN opXX-xx-xxx/1.
PSEN op Protective Column 4-090/1
PSEN op Protective Column 4-090/1 630963
Integrované zrcadlo pro rozlišení ochrany těla včetně PSEN op Protective Column v délce 165 cm pro vzdálenost mezi jednotlivýmipaprsky 300 mm. Počet zrcátek: 4. Jako možné příslušenství lze použít stojan "PSEN op Protective Base".
PSEN op Protective Column 3-080/1
PSEN op Protective Column 3-080/1 630962
Integrované zrcadlo pro rozlišení ochrany těla včetně PSEN op Protective Column v délce 120 cm pro vzdálenost mezi jednotlivýmipaprsky 400 mm. Počet zrcadel: 3. Jako možné příslušenství lze použít stojan "PSEN op Protective Base".
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m 630300
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 4-pól., zásuvka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
PSEN op Protective Column 2-050/1
PSEN op Protective Column 2-050/1 630961
Integrované zrcadlo pro rozlišení ochrany těla včetně PSEN op Protective Column v délce 100 cm pro vzdálenost mezi jednotlivýmipaprsky 500 mm. Počet zrcátek: 2. Jako možné příslušenství lze použít stojan "PSEN op Protective Base".
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m 630301
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 4-pól., zásuvka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m 630328
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 8-pól., zásuvka přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN op muting bracket kit
PSEN op muting bracket kit 630824
Sada pro upevnění dvou ramen muting na jednu základní světelnou mříž řady PSEN opXX-xx-xxx/1.
PSEN op2.4 L-Reflector
PSEN op2.4 L-Reflector 630823
Jednotlivé rameno muting pro základní světelnou mříž PSEN opXX-xx-xxx/1, pasivní.
PSEN op Bracket kit adjustable
PSEN op Bracket kit adjustable 630326
Seřizovatelný zalomený úchyt pro PSENopt.
PSEN op2.3 L-Reflex
PSEN op2.3 L-Reflex 630822
Jednotlivé rameno muting pro základní světelnou mříž PSEN opXX-xx-xxx/1, aktivní.
PSEN op Bracket kit antivibration
PSEN op Bracket kit antivibration 630327
Zalomený úchyt s pryžovým povrchem pro PSENopt.
PSEN op2.2 T-Muting Set
PSEN op2.2 T-Muting Set 630821
Pasivní reflektorové rameno T-muting s držákem na základní světelné mříži PSEN opXX-xx-xxx/1.
PSEN op Protective Column 4-120/1
PSEN op Protective Column 4-120/1 630964
Integrované zrcadlo pro rozlišení ochrany těla včetně PSEN op Protective Column v délce 165 cm pro vzdálenost mezi jednotlivýmipaprsky 400 mm. Počet zrcadel: 4. Jako možné příslušenství lze použít stojan "PSEN op Protective Base".
PSEN op cableset
PSEN op cableset 630295
Příslušenství PSENopt, kabel Y se zástrčkou přímou M12 pro PSEN op4B-T/S/L světelnou mříž
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m 630296
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 4-pól., zásuvka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN op3.1 Receiver NO/NC M12
PSEN op3.1 Receiver NO/NC M12 630831
Optický sensor / přijímač s výstupy NO/NC, použitelný jako senzor muting, napájecí napětí 24 V, připojovací konektor M12, 4pól., Mějte prosím na paměti, že vysílač (630832) je nutné objednat samostatně.
PSEN op Protective Column-120/1
PSEN op Protective Column-120/1 630952
Hliníkový profil v délce 120 cm. Pomocí "PSEN op Protective Base/1" a vhodnými montážními úhelníky "PSEN op Protective Bracket" je zajištěna ochrana světelných mříží nebo zrcadel před silnými mechanickými nárazy.
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  3m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m 630313
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 8-pól., zásuvka přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
PSEN op3.3 Reflex NO/NC M12
PSEN op3.3 Reflex NO/NC M12 630830
Reflexní světelný sensor s výstupy NO/NC použitelný jako senzor muting, napájecí napětí 24 V, připojovací konektor M12, 4pól. Mějte prosím napaměti , že reflektor (630323) je nutné objednat samostatně.
PSEN op Protective Column-090/1
PSEN op Protective Column-090/1 630951
Hliníkový profil v délce 90 cm. Pomocí "PSEN op Protective Base/1" a vhodnými montážními úhelníky "PSEN op Protective Bracket" je zajištěna ochrana světelných mříží nebo zrcadel před silnými mechanickými nárazy.
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m 630314
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 8-pól., zásuvka přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN op Protective Column-060/1
PSEN op Protective Column-060/1 630950
Hliníkový profil v délce 60 cm. Pomocí "PSEN op Protective Base/1" a vhodnými montážními úhelníky "PSEN op Protective Bracket" je zajištěna ochrana světelných mříží nebo zrcadel před silnými mechanickými nárazy.
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN op Protective Base/1
PSEN op Protective Base/1 630955
PSEN op Protective Base/1 tvoří základní deska z ušlechtilé oceli, 3 pružiny a příslušné upevnění. Pomocí "PSEN op Protective Column" a vhodnými montážními úhelníky "PSEN op ProtectiveBracket" je zajištěna ochrana světelných mříží nebo zrcadel před silnými mechanickými nárazy.
PSEN op Protective Column-190/1
PSEN op Protective Column-190/1 630954
Hliníkový profil v délce 190 cm. Pomocí "PSEN op Protective Base/1" a vhodnými montážními úhelníky "PSEN op Protective Bracket" je zajištěna ochrana světelných mříží nebo zrcadel před silnými mechanickými nárazy.
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m 630315
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 8-pól., zásuvka přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN op Protective Column-165/1
PSEN op Protective Column-165/1 630953
Hliníkový profil v délce 165 cm. Pomocí "PSEN op Protective Base/1" a vhodnými montážními úhelníky "PSEN op Protective Bracket" je zajištěna ochrana světelných mříží nebo zrcadel před silnými mechanickými nárazy.
PSEN op3.2 Emitter M12
PSEN op3.2 Emitter M12 630832
Optický sensor / vysílač, použitelný jako senzor muting, napájecí napětí 24 V, připojovací konektor M12, 4pól. Mějte prosím napaměti , že přijímač (630831) je nutné objednat samostatně.
PSEN op cable M12 4-p. 0,75m L-Muting
PSEN op cable M12 4-p. 0,75m L-Muting 630282
Příslušenství PSENopt, kabel se zástrčkou M12 pro L-Muting, délkakabelu: 0,75m
PSEN op1.3 Reflex pnp no/nc M12
PSEN op1.3 Reflex pnp no/nc M12 630320
Reflex light sensor can be used as a Muting sensor.
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m 630364
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 50m
Laser pointer for PSEN 4/2
Laser pointer for PSEN 4/2 630340
Laser pro vyrovnání závor.
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m 630362
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 4-pól., zásuvka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 50m