Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"630805","name":"PSEN op2B-3-080/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GO"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSEN op2B-3-080/1
Kód materiálu: 630805
Bezpečnostní světelná mříž, typ 2 PL c, ochrana těla, výška ochrannéhopole
800 mm, funkce muting, napájecí napětí 24 V, připojovací konektor M12,
vysílač: 4pól. a 5pól., přijímač: 5pól. a 8pól.,
připo... Více
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Bezpečnostní světelná mříž, typ 2 PL c, ochrana těla, výška ochrannéhopole 800 mm, funkce muting, napájecí napětí 24 V, připojovací konektor M12, vysílač: 4pól. a 5pól., přijímač: 5pól. a 8pól., připojovací kabel není součástí dodávky.
Všeobecné údaje
Povolení |
CE
cULus Listed TÜV |
Typ BWS | 2 |
Princip snímače | opticky |
Výška ochranného pole | 815 mm |
Rozlišení druhu ochrany | Tělo |
Provozní rozsah (m) | 0.5 - 50 m |
Technická data
Elektrické údaje
Napájecí napětí (V) | 24 V |
Druh napájecího napětí U1 | DC |
Optická data
Použitý rozsah vln.délek | 880 nm |
Polovodičové výstupy
Počet OSSD výstupů | 2 |
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota | -10 - 55 °C |
Údaj o namáhání vlhkem | 95 % rel.vlhk. při 50 °C |
Orosení přípustné? | nepřípustné |
Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
Zrychlení ráz podle normy 1 | 10g |
Stupeň zneč. vzd. plaz. | 2 |
Norma druh ochrany | EN 60529 |
Typ krytí, pouzdro |
Times
Reakční doba | 14 ms |
Mechanické údaje
Materiál krytu horní díl | Hliník |
Rozměr výška | 953 mm |
Rozměr šířka | 35 mm |
Rozměr hloubka | 41.2 mm |
Čistá váha | 3500 g |
Celková hmotnost | 4100 g |
Životní prostředí
Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Shoda se směrnicí RoHS | ano |
Výjimky ze směrnice RoHS | ne |
Soulad s REACh | Neobsahuje žádné SVHC látky |
WEEE classifikation (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN kód | 4046548076646 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272703 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
Referenční funkce ETIM | EC001832 |
Svazek | 0 |
Volitelné příslušenství
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
630302
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 4-pól., zásuvka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m
630368
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 8-pól., zásuvka přímá
M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 50m
PSEN op2.1 L-Muting Set
630820
Pasivní reflektorové rameno L-muting s
držákem na základní světelné mříže PSEN opXX-xx-xxx/1.
PSEN op Protective Column 4-090/1
630963
Integrované zrcadlo pro rozlišení ochrany těla včetně PSEN op
Protective Column v délce 165 cm pro vzdálenost mezi jednotlivýmipaprsky
300 mm. Počet zrcátek: 4. Jako možné příslušenství
lze použít stojan "PSEN op Protective Base".
PSEN op Protective Column 3-080/1
630962
Integrované zrcadlo pro rozlišení ochrany těla včetně PSEN op
Protective Column v délce 120 cm pro vzdálenost mezi jednotlivýmipaprsky
400 mm. Počet zrcadel: 3. Jako možné příslušenství
lze použít stojan "PSEN op Protective Base".
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
630300
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 4-pól., zásuvka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
PSEN op Protective Column 2-050/1
630961
Integrované zrcadlo pro rozlišení ochrany těla včetně PSEN op
Protective Column v délce 100 cm pro vzdálenost mezi jednotlivýmipaprsky
500 mm. Počet zrcátek: 2. Jako možné příslušenství
lze použít stojan "PSEN op Protective Base".
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
630301
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 4-pól., zásuvka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
630328
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 8-pól., zásuvka přímá
M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN op muting bracket kit
630824
Sada pro upevnění dvou ramen muting na jednu základní
světelnou mříž řady PSEN opXX-xx-xxx/1.
PSEN op2.4 L-Reflector
630823
Jednotlivé rameno muting pro základní světelnou mříž PSEN opXX-xx-xxx/1,
pasivní.
PSEN op2.3 L-Reflex
630822
Jednotlivé rameno muting pro základní světelnou mříž PSEN opXX-xx-xxx/1,
aktivní.
PSEN op2.2 T-Muting Set
630821
Pasivní reflektorové rameno T-muting s
držákem na základní světelné mříži PSEN opXX-xx-xxx/1.
PSEN op Protective Column 4-120/1
630964
Integrované zrcadlo pro rozlišení ochrany těla včetně PSEN op
Protective Column v délce 165 cm pro vzdálenost mezi jednotlivýmipaprsky
400 mm. Počet zrcadel: 4. Jako možné příslušenství
lze použít stojan "PSEN op Protective Base".
PSEN op cableset
630295
Příslušenství PSENopt, kabel Y se zástrčkou přímou M12 pro PSEN op4B-T/S/L
světelnou mříž
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m
630296
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 4-pól., zásuvka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN op3.1 Receiver NO/NC M12
630831
Optický sensor / přijímač s výstupy NO/NC, použitelný jako
senzor muting, napájecí napětí 24 V, připojovací konektor M12, 4pól.,
Mějte prosím na paměti, že vysílač (630832) je nutné objednat
samostatně.
PSEN op Protective Column-120/1
630952
Hliníkový profil v délce 120 cm. Pomocí "PSEN op Protective
Base/1" a vhodnými montážními úhelníky "PSEN op Protective Bracket"
je zajištěna ochrana světelných mříží nebo zrcadel před silnými
mechanickými nárazy.
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m
630313
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 8-pól., zásuvka přímá
M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
PSEN op3.3 Reflex NO/NC M12
630830
Reflexní světelný sensor s výstupy NO/NC použitelný jako senzor muting,
napájecí napětí 24 V, připojovací konektor M12, 4pól. Mějte prosím napaměti
, že reflektor (630323) je nutné objednat samostatně.
PSEN op Protective Column-090/1
630951
Hliníkový profil v délce 90 cm. Pomocí "PSEN op Protective
Base/1" a vhodnými montážními úhelníky "PSEN op Protective Bracket"
je zajištěna ochrana světelných mříží nebo zrcadel před silnými
mechanickými nárazy.
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m
630314
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 8-pól., zásuvka přímá
M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN op Protective Column-060/1
630950
Hliníkový profil v délce 60 cm. Pomocí "PSEN op Protective
Base/1" a vhodnými montážními úhelníky "PSEN op Protective Bracket"
je zajištěna ochrana světelných mříží nebo zrcadel před silnými
mechanickými nárazy.
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN op Protective Base/1
630955
PSEN op Protective Base/1 tvoří základní deska z ušlechtilé oceli,
3 pružiny a příslušné upevnění. Pomocí "PSEN op
Protective Column" a vhodnými montážními úhelníky "PSEN op ProtectiveBracket"
je zajištěna ochrana světelných mříží nebo zrcadel před silnými
mechanickými nárazy.
PSEN op Protective Column-190/1
630954
Hliníkový profil v délce 190 cm. Pomocí "PSEN op Protective
Base/1" a vhodnými montážními úhelníky "PSEN op Protective Bracket"
je zajištěna ochrana světelných mříží nebo zrcadel před silnými
mechanickými nárazy.
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
630315
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 8-pól., zásuvka přímá
M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN op Protective Column-165/1
630953
Hliníkový profil v délce 165 cm. Pomocí "PSEN op Protective
Base/1" a vhodnými montážními úhelníky "PSEN op Protective Bracket"
je zajištěna ochrana světelných mříží nebo zrcadel před silnými
mechanickými nárazy.
PSEN op3.2 Emitter M12
630832
Optický sensor / vysílač, použitelný jako senzor muting,
napájecí napětí 24 V, připojovací konektor M12, 4pól. Mějte prosím napaměti
, že přijímač (630831) je nutné objednat samostatně.
PSEN op cable M12 4-p. 0,75m L-Muting
630282
Příslušenství PSENopt, kabel se zástrčkou M12 pro L-Muting, délkakabelu: 0,75m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
630364
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 50m
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m
630362
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 4-pól., zásuvka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 50m