text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSEN op4F-SL-14-078/1

Kód materiálu: 631152
Bezpečnostní světelná mříž, typ 4 PL e, ochrana prstů (rozlišení 14 mm), výška ochranného pole 780 mm. Možnosti: kaskádování bez mrtvé zóny, úzké provedení. Napájecí napětí 24 V, připojovací konektor ...  Více

Jednotka

Brzy dostupný

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Bezpečnostní světelná mříž, typ 4 PL e, ochrana prstů (rozlišení 14 mm), výška ochranného pole 780 mm. Možnosti: kaskádování bez mrtvé zóny, úzké provedení. Napájecí napětí 24 V, připojovací konektor M12 vysílač: 5 pól., přijímač 5pól. Dodávka nezahrnuje připojovací kabel.

Povolení CE  
cULus Listed  
TÜV  
Typ BWS 4  
Princip snímače opticky  
Výška ochranného pole 780  mm
Rozlišení druhu ochrany Prst  
Provozní rozsah (m) 0.2 - 6  m
 
Napájecí napětí (V) 24  V
Druh napájecího napětí U1 DC  
Použitý rozsah vln.délek 850 nm  
Počet OSSD výstupů 2  
Okolní teplota 0 - 55  °C
Údaj o namáhání vlhkem 15 ... 95%  
Orosení přípustné? nepřípustné  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Zrychlení ráz podle normy 1 10g  
Norma druh ochrany EN 60529  
Typ krytí, pouzdro  
Reakční doba 13  ms
Délka kabelu 0.2  m
Materiál pláště kabelu 1 PVC  
Poloměr ohybu (při poklád.) K1 1 x Ø  
Poloměr ohybu polož.kask.kabel 1 x Ø  
Max. délka kabelu 20  m
Materiál krytu horní díl Hliník  
Materiál konc.krytek Zamak  
Materiál čelní desky PMMA  
Rozměr výška 780  mm
Rozměr šířka 15.4  mm
Rozměr hloubka 32.6  mm
Čistá váha 900  g
Celková hmotnost 1600  g
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ne  
Soulad s REACh Neobsahuje žádné SVHC látky  
WEEE classifikation (08/2018) 4 devices (feed size >50 cm)  
 
Harmonized System Code 90314990  
UNSPSC 25 39121528  
EAN kód 4046548086577  
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272704  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC002549  
Svazek 0  
 

Volitelné příslušenství

PSEN op Mirror-165/1
PSEN op Mirror-165/1 630904
Zrcadlo 80 mm šířka, délka 165 cm. Použitelné se všemi světelnými mřížemi řady PSENopt < 165 cm. Pro přímou montáž na stroj je navíc zapotřebí montážní úhelník „PSEN op Mirror Bracket Kit/1“ , pro montáž do sloupku "PSEN op Protective" je nutný montážní úhelník "PSEN op Protective Bracket Mirror/1"
PSEN op Mirror-120/1
PSEN op Mirror-120/1 630903
Zrcadlo 80 mm šířka, délka 120 cm. Použitelné se všemi světelnými mřížemi řady PSENopt < 120 cm. Pro přímou montáž na stroj je navíc zapotřebí montážní úhelník „PSEN op Mirror Bracket Kit/1“ , pro montáž do sloupku "PSEN op Protective" je nutný montážní úhelník "PSEN op Protective Bracket Mirror/1"
PSEN op Mirror-090/1
PSEN op Mirror-090/1 630902
Zrcadlo 80 mm šířka, délka 90 cm. Použitelné se všemi světelnými mřížemi řady PSENopt < 90 cm. Pro přímou montáž na stroj je navíc zapotřebí montážní úhelník „PSEN op Mirror Bracket Kit/1“ , pro montáž do sloupku "PSEN op Protective" je nutný montážní úhelník "PSEN op Protective Bracket Mirror/1"
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN op Testpiece F 14mm
PSEN op Testpiece F 14mm 630345
Zkušební tyčka pro kontrolu funkce, průměr 14 mm, ochrana prstů.
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN op SL cascading 1m
PSEN op SL cascading 1m 631185
Příslušenství PSENopt slim, kaskádovací kabel pro spojení vícesvětelných mříží série PSENopt slim, délka kabelu: 1m
PSEN op SL cascading 0,5m
PSEN op SL cascading 0,5m 631184
Příslušenství PSENopt slim, kaskádovací kabel pro spojení vícesvětelných mříží série PSENopt slim, délka kabelu: 0,5m
PSEN op SL cascading 0,1m
PSEN op SL cascading 0,1m 631183
Příslušenství PSENopt slim, kaskádovací kabel pro spojení vícesvětelných mříží série PSENopt slim, délka kabelu: 0,1m
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
PSEN op SL Bracket O
PSEN op SL Bracket O 631182
Upevňovací souprava pro světelnou mříž řady PSENopt SL ve tvaru O. Upevnění na profil po straně. Balení = 4 montážní úhelníky
PSEN op SL Bracket L
PSEN op SL Bracket L 631181
Upevňovací souprava pro světelnou mříž řady PSENopt SL ve tvaru C. Upevnění na profil po straně. Balení = 2 montážní úhelníky
PSEN op SL Bracket C
PSEN op SL Bracket C 631180
Upevňovací souprava pro světelnou mříž řady PSENopt SL ve tvaru C. Upevnění na profil po straně. Balení = 2 montážní úhelníky