Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"630769","name":"PSEN op4H-s-30-150/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GS"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSEN op4H-s-30-150/1
Kód materiálu: 630769
Bezpečnostní světelná mříž, typ 4 PL e, ochrana rukou (rozlišení 30 mm),
výška ochranného pole 1500 mm, napájecí napětí 24 V, připojovacíkonektor M12
vysílač: 4pól., přijímač: 8pól., připojovací kabel... Více
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Bezpečnostní světelná mříž, typ 4 PL e, ochrana rukou (rozlišení 30 mm), výška ochranného pole 1500 mm, napájecí napětí 24 V, připojovacíkonektor M12 vysílač: 4pól., přijímač: 8pól., připojovací kabel není součástí dodávky.
Všeobecné údaje
Povolení |
CE
cULus Listed TÜV EAC |
Typ BWS | 4 |
Princip snímače | opticky |
Výška ochranného pole | 1500 mm |
Rozlišení druhu ochrany | Ruka |
Provozní rozsah (m) | 0.2 - 19 m |
Technická data
Elektrické údaje
Napájecí napětí (V) | 24 V |
Druh napájecího napětí U1 | DC |
Optická data
Použitý rozsah vln.délek | 950 nm |
Polovodičové výstupy
Počet OSSD výstupů | 2 |
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota | 0 - 55 °C |
Namáhání vlhkostí podle normy | EN 60068-2-3 |
Údaj o namáhání vlhkem | 95 % rel.vlhk. při 40 °C |
Orosení přípustné? | nepřípustné |
Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
Zrychlení ráz podle normy 1 | 10g |
Norma druh ochrany | EN 60529 |
Typ krytí, pouzdro |
Times
Reakční doba | 25 ms |
Mechanické údaje
Materiál krytu horní díl | Hliník |
Rozměr výška | 1583.3 mm |
Rozměr šířka | 32.3 mm |
Rozměr hloubka | 36.9 mm |
Čistá váha | 3820 g |
Celková hmotnost | 7240 g |
Životní prostředí
Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Shoda se směrnicí RoHS | ano |
Výjimky ze směrnice RoHS | ne |
Soulad s REACh | Neobsahuje žádné SVHC látky |
WEEE classifikation (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN kód | 4046548062281 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272704 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
Referenční funkce ETIM | EC002549 |
Svazek | 0 |
Volitelné příslušenství
PSEN op Mirror-165/1
630904
Zrcadlo 80 mm šířka, délka 165 cm. Použitelné se všemi
světelnými mřížemi řady PSENopt < 165 cm. Pro přímou montáž na
stroj je navíc zapotřebí montážní úhelník „PSEN op Mirror Bracket Kit/1“
, pro montáž do sloupku "PSEN op Protective" je nutný
montážní úhelník "PSEN op Protective Bracket Mirror/1"
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
630308
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 4-pól., zásuvka úhlová
M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
630309
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 4-pól., zásuvka přímá
M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
630302
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 4-pól., zásuvka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m
630303
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 4-pól., zásuvka přímá
M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
PSEN op cable angle M12 4-pole 30m
630344
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 4-pól., zásuvka úhlová M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
630300
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 4-pól., zásuvka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
630301
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 4-pól., zásuvka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
630306
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 4-pól., zásuvka úhlová
M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
630307
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 4-pól., zásuvka úhlová
M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m
630304
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 4-pól., zásuvka přímá
M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
630305
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 4-pól., zásuvka přímá
M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
630319
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 4-pól., zásuvka úhlová
M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN op Lens Shield-150/1
630919
Krycí desky 5 PMMA Altuglas v délce 150 cm s příslušnými
upevňovacími úhelníky na ochranu skla
bezpečnostní světelné mříže řady "PSEN op.../1" před prachem, třískaminebo
jiskrami. Na ochranu 1 páru světelných mříží jsou zapotřebí dva kusy"PSENop Lens
Shield".
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m
630313
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 8-pól., zásuvka přímá
M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m
630314
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 8-pól., zásuvka přímá
M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m
630317
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 8-pól., zásuvka úhlová
M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN op Protective Bracket-4/1
630956
Montážní souprava se 4 montážními profily pro upevnění
bezpečnostní světelné mříže řady "PSEN op.../1" v délce
od 15 cm do 120 cm včetně do vhodného hliníkového profilu
PSEN op Protective Column/1.
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m
630318
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 8-pól., zásuvka úhlová
M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN op Protective Base/1
630955
PSEN op Protective Base/1 tvoří základní deska z ušlechtilé oceli,
3 pružiny a příslušné upevnění. Pomocí "PSEN op
Protective Column" a vhodnými montážními úhelníky "PSEN op ProtectiveBracket"
je zajištěna ochrana světelných mříží nebo zrcadel před silnými
mechanickými nárazy.
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
630315
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 8-pól., zásuvka přímá
M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN op Protective Column-190/1
630954
Hliníkový profil v délce 190 cm. Pomocí "PSEN op Protective
Base/1" a vhodnými montážními úhelníky "PSEN op Protective Bracket"
je zajištěna ochrana světelných mříží nebo zrcadel před silnými
mechanickými nárazy.
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m
630316
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 8-pól., zásuvka úhlová
M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
PSEN op Protective Column-165/1
630953
Hliníkový profil v délce 165 cm. Pomocí "PSEN op Protective
Base/1" a vhodnými montážními úhelníky "PSEN op Protective Bracket"
je zajištěna ochrana světelných mříží nebo zrcadel před silnými
mechanickými nárazy.
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m
630362
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 4-pól., zásuvka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 50m
PSEN op cable angle M12 4-pole 50m
630363
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 4-pól., zásuvka úhlová M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 50m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
540324
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
úhlová M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
540325
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
úhlová M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
540322
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
úhlová M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
540323
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
úhlová M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m
630368
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 8-pól., zásuvka přímá
M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 50m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 50m
630369
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 8-pól., zásuvka úhlová
M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 50m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 50m
630366
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 4-pól., zásuvka přímá
M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 50m
PSEN op Protective Bracket Mirror/1
630960
Montážní souprava se 4 montážními profily pro upevnění vychylovacíhozrcátka
řady "PSEN op Mirror .../1“ do vhodného hliníkového profilu „PSEN
op Protective Column/1“.
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 50m
630367
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 4-pól., zásuvka úhlová
M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 50m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
630328
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 8-pól., zásuvka přímá
M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
630329
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 8-pól., zásuvka úhlová
M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN op bracket turnable (kit)
630772
Montážní úhelník pro PSEN op4F/H.../1 a PSEN op2H.../1, otočné
provedení, balení = 4 ks.
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m
630296
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 4-pól., zásuvka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN op67-69K-150/1
630939
Akrylový tubus PMMA pro utěsnění a ochranu
bezpečnostní světelné mříže v délce 150 cm řady "PSEN op.../1". Krytí IPse
se zvyšuje z IP65 na IP67, IP68 a IP69K. Membrána Gore-
Tex na krytkách brání pronikání nečistot a
vody i vnitřní kondenzaci. Spojovací kabel světelné mříže
je protažen kabelovým šroubením M16 PG, takže nedochází k
pronikání nečistot a vody.
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
PSEN op cable angle M12 4-pole 5m
630342
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 4-pól., zásuvka úhlová M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN op cable angle M12 4-pole 10m
630343
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 4-pól., zásuvka úhlová M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m