Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"890020","name":"S1WP 9A 24VDC UM 0-415VAC/DC","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Skutečný produkt se může lišit
S1WP 9A 24VDC UM 0-415VAC/DC
Kód materiálu: 890020
Monitorování činného výkonu pro 1- a 3-fázové sítě vhodné pro
motory regulované frekvencí, 9 měřicích rozsahů 0 - 1000 Hz, měřicínapětí 0 -
415 V AC/DC, 1 výstupní přepínací kontakt, 1 analogový výstu... Více
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Monitorování činného výkonu pro 1- a 3-fázové sítě vhodné pro motory regulované frekvencí, 9 měřicích rozsahů 0 - 1000 Hz, měřicínapětí 0 - 415 V AC/DC, 1 výstupní přepínací kontakt, 1 analogový výstup 0 - 10 VDC nebo 4 - 20 mA. konstrukční šířka 22,5 mm, UB = 24 V DC.
Všeobecné údaje
Povolení |
CE
CCC UKCA cULus Listed |
Technická data
Elektrické údaje
Napájecí napětí (V) | 24 V |
Druh napájecího napětí U1 | DC |
Spotřeba el. energie DC | 2 W |
Zabezp.přístroje max. | Max. průřez vodiče |
Měřicí obvod
Měř.rozsah U analog. vstupu | 0 - 415 V |
Měř.rozsah I analog. vstupu | 9 A |
Frekv. měř.rozsah analog.vstup | 0 - 1000 Hz |
Výstupní signály při provozu generátoru
Uout při provozu generátoru | 0 - -10 V |
Reléové výstupy
Kateg. použití Norma AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
Kateg. použití Norma AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Bezpečnostní kont.: AC při UL | 250 V AC |
Materiál kontaktů relé | AgCdO |
doplňk. paramet. kontaktů relé | + 3,0 µm AU |
Údaje o životním prostředí
Namáhání klimatem podle... | EN 60068-2-78 |
Okolní teplota | 0 - 55 °C |
Orosení přípustné? | nepřípustné |
EMC podle normy .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
Vzdušné a plazivé trasy podle | EN 60947-1 |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň zneč. vzd. plaz. | 2 |
Typ krytí, montáž | |
Typ krytí, pouzdro | |
Terminal protection type |
Mechanické údaje
Montážní poloha | libovolný |
Materiál pouzdra spodní část | PPO UL 94 V0 |
Materiál pouzdra čelní deska | ABS UL 94 V0 |
Materiál krytu horní díl | PPO UL 94 V0 |
Připojovací svorka | Šroubovací svorka |
Druh svorek | pevný |
Flex. 1 vodič AWG – údaj | 24 - 10 AWG |
Rozměr výška | 87 mm |
Rozměr šířka | 22.5 mm |
Rozměr hloubka | 121 mm |
Čistá váha | 130 g |
Celková hmotnost | 140 g |
Životní prostředí
Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Shoda se směrnicí RoHS | ano |
Výjimky ze směrnice RoHS | ano |
Výjimky RoHS podle směrnice |
7a
7c I |
Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
Látky obsažené v REACh | Olovo |
% podíl znečišťující látky | > 0,1 % |
CAS č. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Vstup do SCIP je k dispozici | ano |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 90303370 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN kód | 4046548007084 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27210127 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
Referenční funkce ETIM | EC002479 |
Svazek | 0.289 |