{"id":"761100","name":"PMD s10 C 24-240VACDC","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Skutečný produkt se může lišit
PMD s10 C 24-240VACDC
Kód materiálu: 761100
Přístroj pro kontrolu činného výkonu, kryt Sigma, pro kontrolu
přetížení a nedostatečného vytížení, mezní hodnoty nastavitelné
na displeji, ukládání na čipovou kartu, reléový výstup: 2 přepínacíkontak...
Více
Povšimněte si prosím dočasné změny barvy pouzdra, která nemá žádný vliv na funkci.
Další informace najdete na Sales Information – 229402 .
Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.
Na vyžádání
Brzy dostupný
Dostupné ze skladu
Na vyžádání
Přístroj pro kontrolu činného výkonu, kryt Sigma, pro kontrolu
přetížení a nedostatečného vytížení, mezní hodnoty nastavitelné
na displeji, ukládání na čipovou kartu, reléový výstup: 2 přepínacíkontakty, analogový výstup: Proud 4
- 20 mA a 0 - 10 V DC, provozní napětí: 24 - 240 V AC/DC,
měřené napětí: 100 - 550 V AC, měřený proud: 1 - 12 A, pružinové svorky.
Technická data
Elektrické údaje
Napájecí napětí (V) |
24 - 240
V |
Druh napájecího napětí U1 |
AC/DC
|
Spotřeba el. energie AC |
5
VA |
Spotřeba el. energie DC |
3
W |
Zabezp.přístroje max. |
Max. průřez vodiče
|
Měřicí obvod
Měř.rozsah U analog. vstupu |
100 - 550
V |
Měř.rozsah I analog. vstupu |
1 - 12
A |
Frekv. měř.rozsah analog.vstup |
0, 15 - 400 Hz
|
Výstupní signály při provozu motoru
Uout při provozu motoru 10-0 V |
10 - 0 V
|
Výstupní signály při provozu generátoru
Uout při provozu generátoru |
0 - -10 V
|
Iout při provozu generátoru |
0 - -20 mA
|
Reléové výstupy
Kateg. použití Norma AC/DC1 |
EN 60947-4-1
|
Kateg. použití Norma AC15/DC13 |
EN 60947-5-1
|
Bezpečnostní kont.: AC při UL |
240 V AC G. U.
|
Materiál kontaktů relé |
AgNi10
|
Údaje o životním prostředí
Namáhání klimatem podle... |
EN 60068-2-78
|
Okolní teplota |
-10 - 55
°C |
Orosení přípustné? |
nepřípustné
|
EMC podle normy .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
|
Chvění podle normy ... |
EN 60068-2-6
|
Vzdušné a plazivé trasy podle |
EN 60664-1
|
Kategorie přepětí |
III / II
|
Stupeň zneč. vzd. plaz. |
2
|
Typ krytí, montáž |
|
Typ krytí, pouzdro |
|
Terminal protection type |
|
Times
Čas reakce analog-výst.15-60Hz |
70 - 16 ms
|
Mechanické údaje
Montážní poloha |
libovolný
|
Materiál pouzdra spodní část |
PC
|
Materiál pouzdra čelní deska |
PC
|
Materiál krytu horní díl |
PC
|
Připojovací svorka |
Pružinová svorka
|
Druh svorek |
zásuvný
|
Rozměr výška |
100
mm |
Rozměr šířka |
45
mm |
Rozměr hloubka |
120
mm |
Čistá váha |
340
g |
Celková hmotnost |
350
g |
Životní prostředí
Soulad s REACh |
nejméně jednu látku SVHC
|
WEEE classifikation (08/2018) |
5 devices (feed size < 50cm)
|
Obchodní údaje
Harmonized System Code |
90303370
|
UNSPSC 25 |
39122331
|
EAN kód |
4046548051872
|
Verze ECLASS |
ECLASS-13
|
ECLASS Reference Feature |
27371806
|
Verze ETIM |
ETIM-9.0
|
ETIM Reference Group |
EG000019
|
Referenční funkce ETIM |
EC001443
|