Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"750910","name":"PNOZ s nIE","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380GB"]}
Skutečný produkt se může lišit
PNOZ s nIE
Kód materiálu: 750910
Příslušenství pro PNOZ sigma, prodloužení impulsu, pro negativní napětí.
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
UKCA |
Technická data
Elektrické údaje
Napájecí napětí (V) | 24 V |
Druh napájecího napětí U1 | DC |
Spotřeba el. energie DC | 0.3 W |
Jmenovitý proud | 0.3 A |
Údaje o životním prostředí
Namáhání klimatem podle... | EN 60068-2-78 |
Okolní teplota | -10 - 55 °C |
Orosení přípustné? | nepřípustné |
EMC podle normy .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 |
Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
Typ krytí, montáž | |
Typ krytí, pouzdro | |
Terminal protection type |
Mechanické údaje
Materiál pouzdra | Wemid (PA) |
Připojovací svorka | Pružinová svorka |
Rozměr výška | 92 mm |
Rozměr šířka | 7.5 mm |
Rozměr hloubka | 64 mm |
Čistá váha | 26 g |
Celková hmotnost | 32 g |
Životní prostředí
Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85369010 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN kód | 4046548061932 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27379201 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
Referenční funkce ETIM | EC002498 |
Svazek | 0.173 |