Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"777601","name":"PNOZ XV1P 3/24VDC 2n/o 1n/o t","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FP"]}
Skutečný produkt se může lišit
PNOZ XV1P 3/24VDC 2n/o 1n/o t
Kód materiálu: 777601
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2kanálové zapojení
s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 2 NO, 1 NCt,
automatický/monitorovaný start, UB = 24 V DC, šířka: 22,5 mm,
zasouvatelné šroubo... Více
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 2 NO, 1 NCt, automatický/monitorovaný start, UB = 24 V DC, šířka: 22,5 mm, zasouvatelné šroubovací svorky, monitorování nouzového zastavení,ochranných dveří, optických závor, doba odpadnutí 0,1 - 3 s.
Všeobecné údaje
Povolení |
CCC
CE UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Technická data
Elektrické údaje
Napájecí napětí (V) | 24 V |
Druh napájecího napětí U1 | DC |
Spotřeba el. energie DC | 3.5 W |
Vstupy
Počet vstupů | 2 |
Polovodičové výstupy
Počet polov. výstupů | 0 |
Reléové výstupy
Kateg. použití Norma AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
Napětí AC1 bezp. kontakt | 240 |
Max.proud AC1 bezp. kontakt | 5 |
Napětí DC1 bezp. kontakt | 24 |
Max.proud DC1 bezp. kontakt | 5 |
Kateg. použití Norma AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Napětí AC15 bezp. kontakt | 230 |
Max.proud AC15 bezp. kontakt | 1.5 |
Napětí DC13 bezp. kontakt | 24 |
Bezpečnostní kont.: AC při UL | 240 V AC G. P. |
Bezpeč. kontakty: Pilot Duty | C300, R300 |
Materiál kontaktů relé | AgSnO2 |
doplňk. paramet. kontaktů relé | + 0,2 µm AU |
Údaje o životním prostředí
Namáhání klimatem podle... | EN 60068-2-78 |
Okolní teplota | -10 °C |
Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
Orosení přípustné? | unzulässig |
EMC podle normy .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 61326-3-1 |
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
Tolerance Tv | -20 %/+20 % |
Přesnost opakování | 2 % |
Mechanické údaje
Montážní poloha | libovolný |
Materiál pouzdra spodní část | |
Materiál pouzdra čelní deska | ABS UL 94 V0 |
Materiál krytu horní díl | PPO UL 94 V1 |
Připojovací svorka | Šroubovací svorka |
Druh svorek | zásuvný |
Flex. 1 vodič AWG – údaj | 24 - 12 AWG |
Rozměr výška | 94 mm |
Rozměr šířka | 22.5 mm |
Rozměr hloubka | 121 mm |
Čistá váha | 230 g |
Celková hmotnost | 235 g |
Životní prostředí
Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Shoda se směrnicí RoHS | ano |
Výjimky ze směrnice RoHS | ano |
Výjimky RoHS podle směrnice | 7c I |
Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
Látky obsažené v REACh | Oxid olovnatý |
% podíl znečišťující látky | > 0,1 |
CAS č. | 1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Vstup do SCIP je k dispozici | ano |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN kód | 4046548009286 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371819 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
Referenční funkce ETIM | EC001449 |
Svazek | 0.285 |
Volitelné příslušenství
PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2
374280
Sada zasouvatelných náhradních svorek, šroubovací, balení = 1 ks P1 a 1
kus P2.