Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
Rozšíření kontaktů, vstupy: 1-kanálové zapojení, výstupy: 4 spínacíkontakty, UB
24 V DC, šířka: 22,5 mm, zasouvatelné šr ...
Na vyžádání
Rozšiřující modul, vstupy: 1/2kanálové zapojení s/bez
identifikace příčného zkratu, výstupy: 8 NO, 1 NC, UB = 230 - 240 ...
Na vyžádání
Rozšiřující modul, vstupy: 1/2kanálové zapojení s/bez
identifikace příčného zkratu, výstupy: 8 NO, 1 NC, UB = 110 - 120 ...
Na vyžádání
Rozšíření kontaktů, vstupy: 1/2-kanálové zapojení s/bez
identifikace příčného zkratu, výstupy: 8 spínacích kontaktů, 1 r ...
Na vyžádání
Rozšíření kontaktů, vstupy: 1/2-kanálové zapojení s/bez
identifikace příčného zkratu, výstupy: 8 spínacích kontaktů, 1 r ...
Na vyžádání
Rozšiřující modul, vstupy: 1/2kanálové zapojení s/bez
identifikace příčného zkratu, výstupy: 8 NO, 1 NC, UB = 24 V AC/DC ...
Na vyžádání
Rozšiřující modul, vstupy: 1kanálové zapojení, výstupy: 4 NO, (t =
1 s pevný), UB = 24 V DC, šířka: 22,5 mm, zasouvateln ...
Na vyžádání
Rozšiřující modul, vstupy: 1kanálové zapojení, výstupy: 4 NO, (t =
5 - 8 s), UB = 24 V DC, šířka: 45 mm, zasouvatelné pr ...
Na vyžádání
Rozšíření kontaktů, vstupy: 1kanálové zapojení, výstupy: 4 spínacíkontakty, UB
24 V DC, šířka 22,5 mm, zasouvatelné pruž ...
Na vyžádání
Rozšiřující modul, vstupy: 1kanálové zapojení, výstupy: 4 NO, (t =
3 s pevný), UB = 24 V DC, šířka: 22,5 mm, zasouvateln ...
Na vyžádání
Rozšíření kontaktů, vstupy: 1kanálové zapojení, výstupy: 4 NCt, (t
= 3 s), UB = 24 V DC, šířka 22,5 mm, zasouvatelné pru ...
Na vyžádání
Rozšíření kontaktů, vstupy: 1/2kanálové zapojení, výstupy: 4 NO, UB
24 V DC, šířka 22,5 mm, zasouvatelné pružinové svork ...
Na vyžádání
Rozšiřující modul, vstupy: 1kanálové zapojení, výstupy: 4 NO, (t =
1 - 4 s), UB = 24 V DC, šířka: 45 mm, zasouvatelné pr ...
Na vyžádání
Rozšiřující modul, vstupy: 2-kanálové zapojení, výstupy: 4 NO, UB
= 24 - 240 VAC/DC, šířka: 22,5 mm, zasouvatelné pružin ...
Na vyžádání
Rozšiřující modul, vstupy: 1kanálové zapojení, výstupy: 4 NOt, UB
= 24 V DC, šířka: 22,5 mm, integrované šroubovací svor ...
Na vyžádání
Rozšíření kontaktů, vstupy: 1kanálové zapojení, výstupy: 4 NOt, UB
= 24 V DC, šířka: 22,5 mm, integrované šroubovací svo ...
Na vyžádání
Rozšíření kontaktů, vstupy: 1kanálové zapojení, výstupy: 4 NOt, UB
= 24 V DC, šířka: 45 mm, integrované šroubovací svork ...
Na vyžádání
Rozšiřující modul, vstupy: 1kanálové zapojení, výstupy: 4 NOt, UB
= 24 V DC, šířka: 22,5 mm, integrované šroubovací svor ...
Na vyžádání
Rozšíření kontaktů, vstupy: 1/2-kanálové zapojení s/bez
identifikace příčného zkratu, výstupy: 5 spínacích kontaktů, UB ...
Na vyžádání
Rozšíření kontaktů, vstupy: 1kanálové zapojení, výstupy: 4 NOt, UB
= 24 V DC, šířka: 22,5 mm, integrované šroubovací svo ...
Na vyžádání
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.