text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PES sensor board enable en

Kód materiálu: G9000005
Pilz Education System, modulární systém školení, ovládací panelsenzorika II, s PITestop, PSENcode a PITenable, popisy na ovládacím panelu v angličtině, průvodní dokumentace v angličtině a němčině.

Jednotka

Brzy dostupný

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení CE  
 
Napájecí napětí (V) 24  V
Druh napájecího napětí U1 DC  
Norma pro okolní teplotu EN 60068-2-14  
Okolní teplota 0 - 60  °C
Norma sklad. teplota EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Údaj o namáhání vlhkem 93 % rel.vlhk. při 40 °C  
Příp.provoz.výška n.m. 2000 m  
EMC podle normy .... EN 61131-2  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Zrychlení ráz podle normy 1 15g  
Vzdušné a plazivé trasy podle EN 61131-2  
Typ krytí, pouzdro  
Rozměr výška 399  mm
Rozměr šířka 297  mm
Rozměr hloubka 200  mm
Čistá váha 2460  g
Celková hmotnost 2960  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-9.1  
Verze ETIM ETIM-7.0  
ETIM Reference Group EG000024  
 

Vhodné pro

PES test lead 4mm-bk
PES test lead 4mm-bk 1S000003
Pilz Education System, modulární školicí systém, vysoce flexibilní spojovací kabel, délka 1 m, připojení 4 mm, černý.
PES test lead 4mm-rd
PES test lead 4mm-rd 1S000004
Pilz Education System, modulární školicí systém, vysoce flexibilní spojovací kabel, délka 1 m, připojení 4 mm, červený.
PES test lead 4mm-bu
PES test lead 4mm-bu 1S000005
Pilz Education System, modulární školicí systém, vysoce flexibilní spojovací kabel, délka 1 m, připojení 4 mm, modrý.
PES test lead 4mm p-bk
PES test lead 4mm p-bk 1S000006
Pilz Education System, modulární školicí systém, vysoce flexibilní spojovací kabel, s izolovanými pojistnými konektory, délka 1 m, připojení 4 mm, černý.
PES test lead 4mm p-rd
PES test lead 4mm p-rd 1S000007
Pilz Education System, modulární školicí systém, vysoce flexibilní spojovací kabel, s izolovanými pojistnými konektory, délka 1 m, připojení 4 mm, červený.