Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"400138","name":"PIT es8s","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IR"]}
Skutečný produkt se může lišit
PIT es8s
Kód materiálu: 400138
PITestop, tlačítko nouzového zastavení IP65, klíčové tlačítko, sesymbolem nouzového zastavení a
s logem, instalační průměr 22,3 mm.
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
cULus Listed EAC TÜV |
Technická data
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota |
-30
70 |
Typ krytí, pouzdro |
Mechanické údaje
Montážní poloha | libovolný |
Rozměr výška | 61 |
Rozměr šířka | 55 |
Průměr | 55 |
Čistá váha | 48 |
Celková hmotnost | 61 |
Životní prostředí
Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Shoda se směrnicí RoHS | ano |
Výjimky ze směrnice RoHS | ne |
Soulad s REACh | Neobsahuje žádné SVHC látky |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN kód | 4046548071436 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371244 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
Referenční funkce ETIM | EC002034 |
Svazek | 0 |