Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"400521","name":"SET4.2: PIT es3.1 / box / 2 n/c 1 n/o","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880EV"]}
Skutečný produkt se může lišit
SET4.2: PIT es3.1 / box / 2 n/c 1 n/o
Kód materiálu: 400521
PITestop, sada nouzového zastavení vč. nasazovacího krytu, sadazahrnuje:
tlačítko nouzového zastavení se blok kontaktů, 2 n/c, 1 n/o, šroubovací
svorky.
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
cULus Listed
TÜV |
Vlastní kontrola | nein |
Technická data
Elektrické údaje
Min. proud přes kontakty | 1 |
Nouzové zastavení
Spín.kap. nouz.zast. p. normy | EN 60947-5-1 |
Mat.kont. nouzového zastavení | AgNi |
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota |
-30
70 |
Stupeň zneč. vzd. plaz. | 3 |
Typ krytí, pouzdro |
Mechanické údaje
Připojovací svorka | Šroubovací svorka |
Rozměr výška | 72 |
Rozměr šířka | 72 |
Rozměr hloubka | 103 |
Průměr | 55 |
Čistá váha | 172 |
Celková hmotnost | 191 |
Životní prostředí
Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Shoda se směrnicí RoHS | ano |
Výjimky ze směrnice RoHS | ano |
Výjimky RoHS podle směrnice | 6c |
Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
Látky obsažené v REACh | Olovo |
% podíl znečišťující látky | > 0,1 |
CAS č. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Vstup do SCIP je k dispozici | ano |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85371098 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN kód | 4046548043716 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371244 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
Referenční funkce ETIM | EC002034 |
Svazek | 0 |