Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"400460","name":"PIT es Set10u-5c PCB","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880QN"]}
Skutečný produkt se může lišit
PIT es Set10u-5c PCB
Kód materiálu: 400460
PITestop active, sada zahrnuje tlačítko nouzového zastavení s možností
aktivování/deaktivování, s funkcí blikání, bez loga a bez symbolu
nouzového zastavení, s blokem kontaktů s pojistkou pro případ p... Více
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
PITestop active, sada zahrnuje tlačítko nouzového zastavení s možností aktivování/deaktivování, s funkcí blikání, bez loga a bez symbolu nouzového zastavení, s blokem kontaktů s pojistkou pro případ poruchy podle EN 60947-5-1 a EN 60947-5-5 a s LED bezpečnostním modulem PCB, 2 rozpojovacími kontakty (2 n/c), technologie rychlého připojení.
Všeobecné údaje
Povolení |
CE
UKCA TÜV |
Světlo | LED |
Barva svítidla |
žlutá
červená |
Technická data
Elektrické údaje
Jmenovité provozní napětí | 24 V DC |
Nouzové zastavení
Způsob odblok. nouz. zastavení | Odblokování otáč. |
Spín.kap. nouz.zast. p. normy | EN 60947-5-1 |
Zabezp.kontaktů nouz.zast. | ≤ 1 A |
Mat.kont. nouzového zastavení | AgNi |
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota |
-25
55 |
Chvění podle normy ... | EN 60947-5-5 |
Špičková amplituda | max. 0,35 mm |
Vzdušné a plazivé trasy podle | EN 60947-5-1 |
Kategorie přepětí | II |
Stupeň zneč. vzd. plaz. | 2 |
Typ krytí, montáž |
Mechanické údaje
Montážní poloha | libovolný |
Připojovací svorka | Pružinová svorka |
Rozměr výška | 86.4 |
Rozměr šířka | 65 |
Rozměr hloubka | 65 |
Čistá váha | 92 |
Celková hmotnost | 180 |
Životní prostředí
Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Shoda se směrnicí RoHS | ano |
Výjimky ze směrnice RoHS | ano |
Výjimky RoHS podle směrnice |
7a
7c I |
Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
Látky obsažené v REACh |
Olovo
Oxid olovnatý |
% podíl znečišťující látky | > 0,1% |
CAS č. |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Vstup do SCIP je k dispozici | ano |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85365011 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN kód | 4046548083415 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371244 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
Referenční funkce ETIM | EC002034 |
Svazek | 7.425 |