text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

RevPi DIO

Kód materiálu: Z9000012
Digitální rozšiřující modul DIO pro základní modul RevPi Core / RevPi Core 3, rozměry pouzdra (V x Š x H): 96 x 22,5 x 110,5 mm, krytí: IP 20, počet digitálních vstupů: 14, počet digitálních výstupů: ...  Více

Jednotka

Dostupné ze skladu

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Digitální rozšiřující modul DIO pro základní modul RevPi Core / RevPi Core 3, rozměry pouzdra (V x Š x H): 96 x 22,5 x 110,5 mm, krytí: IP 20, počet digitálních vstupů: 14, počet digitálních výstupů: 14, max. proud/výstup: 500 mA (High-Side Mode), 100 mA (Push-Pull Mode).

Povolení CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Rozměr výška 96  mm
Rozměr šířka 22.5  mm
Rozměr hloubka 110.5  mm
Čistá váha 102  g
Celková hmotnost 130  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 84714900  
UNSPSC 25 39122331  
EAN kód 4046548093254  
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242290  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
Referenční funkce ETIM EC001422  
Svazek 0  
 

Volitelné příslušenství

GW Connector for Modular Gateways
GW Connector for Modular Gateways Z9000016
Zásuvný můstek pro PiBridge pro projení jednotlivých modulů RevolutionPi . Univerzálně vhodný pro všechny základní a rozšiřující moduly Revolution Pi.