Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"540132","name":"SDD ES PROFIBUS","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0500","A0500B0510","00103002387129","0010300238712980PQ"]}
Skutečný produkt se může lišit
SDD ES PROFIBUS
Kód materiálu: 540132
SDD (Safety Device Diagnostics), modul Fieldbus, Standard, Profibus DP,
DP-V0, 9pólový kolíkový konektor SubD, 6 digitálních vstupů/výstupů,zásuvné
připojovací svorky (nejsou součástí dodávky).
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
UKCA cULus Listed |
Technická data
Elektrické údaje
Účel U1 | Napájení modulu |
Napájecí napětí (V) | 24 V |
Druh napájecího napětí U1 | DC |
Spotřeba el. energie DC | 2 W |
Vstupy
Počet dig.vstupů | 6 |
Polovodičové výstupy
Počet polov. výstupů | 6 |
HL-A odolný vůči zkratu | ano |
Rozhraní Fieldbus
Rozhraní Fieldbus | Profibus DP-V0 |
Typ přístroje Fieldbus | Slave |
Název protokolu Fieldbus | PROFIBUS |
Příp.adresy stanic Fieldbus | 1 ... 125d |
Nastavitelné přenos. rychlosti |
6 MBit/s
500 kBit/s 93,75 kBit/s 12 MBit/s 19,2 kBit/s 1,5 MBit/s 187,5 kBit/s 3 MBit/s 9,6 kBit/s 45,45 kBit/s |
Přípojka Fieldbus | 9pól. samice Sub-D |
Galvan. oddělení od Fieldbus | ano |
Údaje o životním prostředí
Norma pro okolní teplotu | EN 60068-2-14 |
Okolní teplota | 0 - 55 °C |
Norma sklad. teplota | EN 60068-2-1/-2 |
Namáhání vlhkostí podle normy |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Údaj o namáhání vlhkem | 90 % rel.vlhk. při 55 °C |
Orosení přípustné? | nepřípustné |
Příp.provoz.výška n.m. | 2000 m |
EMC podle normy .... |
EN 61000-4-5
EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-3 |
Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
Zrychlení ráz podle normy 1 | 15g |
Norma druh ochrany | EN 60529 |
Typ krytí, montáž | |
Typ krytí, pouzdro | |
Terminal protection type |
Potenciální oddělení
Galv.odpojení 1 mezi | PROFIBUS a syst. napětí |
Druh galv.odpojení 1 | Funkční izolace |
Mechanické údaje
Montážní poloha | libovolný |
Rozměry norm. lišty | 35 x 7,5 EN 50022 |
Materiál pouzdra spodní část | PC |
Materiál pouzdra čelní deska | PC |
Materiál krytu horní díl | PC |
Připojovací svorka |
Šroubovací svorka zásuvná
Pružinová svorka, zásuvná |
Flex. 1 vodič AWG – údaj | 24 - 12 AWG |
Rozměr výška | 115 mm |
Rozměr šířka | 45 mm |
Rozměr hloubka | 95 mm |
Čistá váha | 160 g |
Celková hmotnost | 175 g |
Životní prostředí
Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Shoda se směrnicí RoHS | ano |
Výjimky ze směrnice RoHS | ano |
Výjimky RoHS podle směrnice |
7a
7c I |
Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
Látky obsažené v REACh | Olovo |
% podíl znečišťující látky | > 0,1 |
CAS č. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Vstup do SCIP je k dispozici | ano |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN kód | 4046548083019 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242608 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
Referenční funkce ETIM | EC001604 |
Svazek | 0 |
Povinné provozní příslušenství
SDD ES SET SCREW TERMINALS
540120
SDD (Safety Device Diagnostics), sada zásuvných šroubovacích svorek propouzdro 45 mm
, balení = 2 kusy, jedna X1 4pólová a jedna X2 8
pólová.
SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS
540121
SDD (Safety Device Diagnostics), sada zásuvných pružinových svorek propouzdro 45 mm
, balení = 2 kusy, jedna X1 4pólová a jedna X2 8pólová.