Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"773800","name":"PNOZ ms1p standstill / speed monitor","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0310","00101002037018","0010100203701880G2"]}
Skutečný produkt se může lišit
PNOZ ms1p standstill / speed monitor
Kód materiálu: 773800
PNOZmulti Classic, rozšiřovací modul, bezpečnostní, monitorování pohybu
2 os, 2 inkrementální snímače, diferenční vstup, Sin/Cos, TTL (RS422),
RJ45 zdířkový konektor, 8pól., kabel adaptéru jako příslu... Více
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
PNOZmulti Classic, rozšiřovací modul, bezpečnostní, monitorování pohybu 2 os, 2 inkrementální snímače, diferenční vstup, Sin/Cos, TTL (RS422), RJ45 zdířkový konektor, 8pól., kabel adaptéru jako příslušenství, 4 indukční spínače, typ pnp.
Všeobecné údaje
Povolení |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA EAC TÜV |
Technická data
Elektrické údaje
Účel UINT1 | Napájení modulu |
Zdroj int.napětí | přes základní jednotku |
Druh napětí UINT1 | DC |
Tolerance UINT. Modul | -2 %/+2 % |
Vstup bezdotykového spínače
prog.monit.F bez hyst. NS | 0,1 Hz - 3 kHz |
prog.monit.F s hyst. NS | 0,2 Hz - 3 kHz |
Vstupní inkrementální snímač
Počet vstupů pro inkrem. enkod | 2 |
Přípojka (inkrement.snímač) | Samice RJ-45, 8pól. |
Napájecí napětí pro inkrem. | P_IG_VERSORG_U |
Pol. fáze dif.sign. Inkr.kodér | 90° ±30° |
prog.monit.fce bez hyst.inkr. | 0,1 Hz - 500 kHz |
prog.monit.fce s hyst.inkr. | 0,2 Hz - 500 kHz |
Údaje o životním prostředí
Norma pro okolní teplotu | EN 60068-2-14 |
Okolní teplota | 0 - 60 °C |
Norma sklad. teplota | EN 60068-2-1/-2 |
Namáhání vlhkostí podle normy |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
Orosení přípustné? | nepřípustné |
Příp.provoz.výška n.m. | 2000 m |
EMC podle normy .... | EN 61131-2 |
Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
Zrychlení ráz podle normy 1 | 15g |
Vzdušné a plazivé trasy podle | EN 61131-2 |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň zneč. vzd. plaz. | 2 |
Norma druh ochrany | EN 60529 |
Typ krytí, montáž | |
Typ krytí, pouzdro | |
Terminal protection type |
Times
Doba reakce při F < 100 Hz | 10 ms + 1/f |
Mechanické údaje
Montážní poloha | vodorovně na liště DIN |
Rozměry norm. lišty | 35 x 7,5 EN 50022 |
Materiál pouzdra spodní část | PPO UL 94 V0 |
Materiál pouzdra čelní deska | ABS UL 94 V0 |
Připojovací svorka |
Šroubovací svorka
Pružinová svorka |
Flex. 1 vodič AWG – údaj | 24 - 16 AWG |
Rozměr výška | 94 mm |
Rozměr šířka | 45 mm |
Rozměr hloubka | 121 mm |
Čistá váha | 192 g |
Celková hmotnost | 210 g |
Životní prostředí
Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Shoda se směrnicí RoHS | ano |
Výjimky ze směrnice RoHS | ne |
Soulad s REACh | Neobsahuje žádné SVHC látky |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN kód | 4046548012743 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242205 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
Referenční funkce ETIM | EC001422 |
Svazek | 0.671 |
Volitelné příslušenství
PNOZ msi b1 Box 15p
773880
Box adaptéru pro modul monitorování otáček, PNOZmulti Classic, 3 x 15
pól. konektor Sub-D, 2 x zdířka, 1 x zástrčka, možnost zaklapnutí
na montážní lištu.
PNOZ msi b1 Box 9p
773882
Box adaptéru pro modul monitorování otáček, PNOZmulti Classic, 3 x 9pól.
konektor Sub-D, 2 x zdířka, 1 x zástrčka, možnost zaklapnutí na montážnílištu.
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m
773860
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a 9pól. přípojka enkodéru,
pro PNOZ msXp a PNOZ s30, 2,5 m, pro ELAU.
PNOZ msi b0 cable 15/RJ45
773881
Kabel s 15pól., konektor Sub-D pro box adaptéru PNOZ msi b1 (773880),
délka kabelu 0,3 m.
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 7,5m
773859
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a 9pól. přípojka enkodéru,
pro PNOZ msXp a PNOZ s30, 7,5 m, pro ELAU.
PNOZ msi5p Adapter Bo/Rex 15/15 1,5m
773858
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a 15pól. přípojka
enkodéru, pro PNOZ msXp a PNOZ s30, 1,5 m, pro Bosch Rexroth.
PNOZ msi1 Bp Adapter Si/Ha 25/25 5m
773839
Adaptér pro PNOZ ms1p / PNOZ ms2p pro pohony Siemens/Heidenhain, 25pól.,
5 m, kabelový vývod vpravo, pro Siemens Heidenhain.
PNOZ msi S025
773872
Univerzální adaptér, 25pól. Sub-D, pro PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2
hlídač otáček a PSS monitorování pohybu.
PNOZ msi17p Bos/Rex 15/15 5,0m
773875
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a 15pól. přípojka
enkodéru, pro PNOZ msXp a PNOZ s30, 5 m, pro Bosch Rexroth.
PNOZ msi15p Adapter Tendo 15/15 2,5m
773874
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a 15pól. přípojka
enkodéru, pro PNOZ msXp a PNOZ s30, 2,5 m, pro PMCtendo.
PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m
773855
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a otevřený konec, pro PNOZ
msXp a PNOZ s30, 1,5 m.
PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m
773854
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a otevřený konec, pro PNOZ
msXp a PNOZ s30, 2,5 m.
PNOZ MSI20P PARKER HD 15/15 2,5M
773879
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a 15pól. přípojka
enkodéru, pro PNOZ msXp a PNOZ s30, 2,5 m, pro PARKER HD.
PNOZ msi5p Adapter Bo/Rex 15/15 2,5m
773857
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a 15pól. přípojka
enkodéru, pro PNOZ msXp a PNOZ s30, 2,5 m, pro Bosch Rexroth.
PNOZ msi14p Leroy 15/15 2,5m
773878
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a 15pól. přípojka
enkodéru, pro PNOZ msXp a PNOZ s30, 2,5 m, pro Leroy.
PNOZ msi 9p adapter cable 5m
773856
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a otevřený konec, pro PNOZ
msXp a PNOZ s30, 5 m.
PNOZ msi S15
773871
Univerzální adaptér, 15pól. Sub-D, pro PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2
hlídač otáček a PSS monitorování pohybu.
PNOZ msi S09
773870
Univerzální adaptér, 9pól. Sub-D, pro PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2
hlídač otáček a PSS monitorování pohybu.
PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m
773869
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a 20pól. Encoder
enkodéru, pro PNOZ msXp a PNOZ s30, 2,5 m, pro FANUC.
PNOZ MSI19P ADAPTER ELAU PACDrive3 2,5m
773847
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 2,5 m, kabel adaptéru pro
monitorování otáček na ELAU PACDrive3.
PNOZ msi b0 cable 25/RJ45
773884
Kabel d 25pól., konektor Sub-D pro box adaptéru PNOZ msi b1 (773883),
délka kabelu 2,5 m.
PNOZ msi1Ap Adapter Si/Ha 25/25 2,5m
773840
Adaptér pro PNOZ ms1p / PNOZ ms2p pro snímač Siemens/Heidenhain, 2,5 m.
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 2,5m
773862
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a 9pól. přípojka enkodéru,
pro PNOZ msXp a PNOZ s30, 2,5 m, pro Lenze.
PNOZ msi b1 Box 25p
773883
Box adaptéru pro modul monitorování otáček, PNOZmulti Classic, 3 x 25
pól. konektor Sub-D, 2 x zdířka, 1 x zástrčka, možnost zaklapnutí
na montážní lištu.
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m
773861
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a 9pól. přípojka enkodéru,
pro PNOZ msXp a PNOZ s30, 1,5 m, pro ELAU.
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 2,5m
773864
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a 15pól. přípojka
enkodéru, pro PNOZ msXp a PNOZ s30, 2,5 m, pro SEW.
PNOZ msi3Ap Adapter Si/Ha 15/15 2,5m
773842
Adaptér pro PNOZ ms1p / PNOZ ms2p pro pohony Siemens/Heidenhain, 15pól.,
2,5 m, kabelový vývod vlevo, pro Siemens Heidenhain.
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 1,5m
773863
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a 9pól. přípojka enkodéru,
pro PNOZ msXp a PNOZ s30, 1,5 m, pro Lenze.
PNOZ msi1Bp Adapter Si/Ha 25/25 2,5m
773841
Adaptér pro PNOZ ms1p / PNOZ ms2p pro pohony Siemens/Heidenhain, 25pól.,
2,5 m, kabelový vývod vpravo, pro Siemens Heidenhain.
PNOZ msi1AP Adapter Si/Ha 25/25 5m
773844
Adaptér pro PNOZ ms1p / PNOZ ms2p pro pohony Siemens/Heidenhain, 25pól.,
5 m, kabelový vývod vlevo, pro Siemens Heidenhain.
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 1,5m
773865
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a 15pól. přípojka
enkodéru, pro PNOZ msXp a PNOZ s30, 1,5 m, pro SEW.
PNOZ msi3Bp Adapter Si/Ha 15/15 2,5m
773843
Adaptér pro PNOZ ms1p / PNOZ ms2p pro pohony Siemens/Heidenhain, 15pól.,
2,5 m, kabelový vývod vpravo, pro Siemens Heidenhain.
PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m
773868
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a 15pól. přípojka
enkodéru, pro PNOZ msXp a PNOZ s30, 2,5 m, pro Rockwell.
PNOZ MSI19P ADAPTER ELAU PACDrive3 1,5m
773846
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 1,5 m, kabel adaptéru pro
monitorování otáček na ELAU PACDrive3.
PNOZ msi16p ADAPTER Baumuell 15/15 2,5m
773867
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a 15pól. přípojka
enkodéru, pro PNOZ msXp a PNOZ s30, 2,5 m, pro Baumüller.
PNOZ msi b4 Box
773845
Stíněný připojovací box PSEN msi b4, pro připojení
inkrementálního čidla s bezdotykovým spínačem, s/bez odporu Pull,
s přídavným napájením pro bezdotykový spínač.
Povinné provozní příslušenství
PNOZms1p/ms2p Set plug in screw terms
793800
Zasouvatelné šroubovací svorky, PNOZ ms1p, PNOZ ms2p, 1 sada.