text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PNOZ m ES ETH

Kód materiálu: 772130
Konfigurovatelné bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti 2, komunikační modul, 2 rozhraní Ethernet / Modbus-TCP.

Povšimněte si prosím dočasné změny barvy pouzdra, která nemá žádný vliv na funkci.
Další informace najdete na Sales Information – 229402 .
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
Rozsah použití Standardní  
 
Účel UINT1 Napájení modulu  
Zdroj int.napětí přes základní jednotku  
Druh napětí UINT1 DC  
Tolerance UINT. Modul -2 %/+2 %  
Ethernet IP adresa 169.254.60.1  
Typ konekt. rozhr. Ethercat RJ45  
Ethernet rychlost přenosu 10 MBit/s  
100 MBit/s  
Počet rozhr.Ethernet 2  
Rozhraní Fieldbus Modbus/TCP  
Typ přístroje Fieldbus Slave  
Přípojka Fieldbus RJ45  
Galvan. oddělení od Fieldbus ano  
Norma pro okolní teplotu EN 60068-2-14  
Okolní teplota 0  °C
Norma sklad. teplota EN 60068-2-1/-2  
Namáhání vlhkostí podle normy EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Orosení přípustné? nepřípustné  
Příp.provoz.výška n.m. 2000 m  
EMC podle normy .... EN 61131-2  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Zrychlení ráz podle normy 1 15g  
Vzdušné a plazivé trasy podle EN 61131-2  
Kategorie přepětí II  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 2  
Norma druh ochrany EN 60529  
Typ krytí, montáž  
Typ krytí, pouzdro  
Terminal protection type  
Galv.odpojení 1 mezi Fieldlbus a modul  
Druh galv.odpojení 1 Funkční izolace  
Montážní poloha vodorovně na liště DIN  
Rozměry norm. lišty  
 
Materiál pouzdra spodní část PC  
Materiál pouzdra čelní deska PC  
Materiál krytu horní díl PC  
Rozměr výška 101.4  mm
Rozměr šířka 22.5  mm
Rozměr hloubka 111  mm
Čistá váha 80  g
Celková hmotnost 90  g
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ne  
Soulad s REACh Neobsahuje žádné SVHC látky  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85176200  
UNSPSC 25 39122331  
EAN kód 4046548069471  
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242208  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
Referenční funkce ETIM EC001423  
Svazek 0.343  
 

Volitelné příslušenství

RJ45 Connector
RJ45 Connector 380401
Konektor RJ45, přímý, IP20, 8-pól., Cat6a, přípojka IDC 22, AWG, průměr kabelu: 5,5 -8,5mm
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs) 779260
Spojovací konektor pro připojení modulů na levé straně základního modulu PNOZmulti, žlutý/černý (10 kusů).

Alternativní

PNOZ m ES RS232
PNOZ m ES RS232 772131
Konfigurovatelné bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti 2, komunikační modul, 1 sériové rozhraní RS232.

Vhodné pro

PNOZ m B0
PNOZ m B0 772100
Konfigurovatelné bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti 2, základnímodul, s možností rozšíření, 20 bezpečnostních digitálních vstupů, 4bezpečnostní polovodičové výstupy.
PNOZ m EF Multi Link
PNOZ m EF Multi Link 772120
Konfigurovatelné bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti 2,rozšiřovací modul, bezpečné propojení 2 konfigurovatelných bezpečnostních malých řídicíchjednotek PNOZmulti 2.
PNOZ m EF PDP Link
PNOZ m EF PDP Link 772121
Konfigurovatelné bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti 2,rozšiřovací modul, modul pro připojení decentrálních I/O modulů.
PNOZ m EF SafetyNET
PNOZ m EF SafetyNET 772122
Konfigurovatelné bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti 2, bezpečný komunikační modul SafetyNET p RTFL pro PNOZ m Bx.
PNOZ m EF 16DI
PNOZ m EF 16DI 772140
Konfigurovatelné bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti 2,rozšiřovací modul, 16 bezpečnostních digitálních vstupů.