Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"C1000017","name":"Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/005/0Q34/BK","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Skutečný produkt se může lišit
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/005/0Q34/BK
Kód materiálu: C1000017
Spojovací kabel, 5pól. konektor M12 samec, rovný, kódování A na 5
pól. konektor samice, rovný, kódování A, průřez vodiče: 5 x 0,34
mm², délka kabelu: 5 m
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
UKCA cULus Listed |
Technická data
Elektrické údaje
Jmenovitý proud | 4 A |
Typ. odpor kabelu K1 | <=55,4 Ohm/km při 20 °C |
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota | -40 - 85 °C |
Teplota prostředí s UL | 80 °C |
Stupeň zneč. vzd. plaz. | 3 |
Mechanické údaje
Typ konektoru 1 | 5pól. samice M12 |
Tvar konektoru typ 1 | přímý |
Kódování konektoru M12 č.1 | kódovaný B |
Typ konektoru 2 | 5pól. samec M12 |
Tvar konektoru typ 2 | přímý |
Kódování konektoru M12 č.2 | kódovaný B |
Mat. závit. kroužku konektor 1 | CuZn ponikl. |
Mat. závit. kroužku konektor 2 | CuZn ponikl. |
Povrch kontaktů materiál 1 | Au |
Povrch kontaktů materiál 2 | Au |
Materiál těsnění | FKM |
Materiál kolíků | CuZn |
Materiál pouzder | CuZn |
Materiál kabelu K1 | Cu |
Izolační materiál vedení K1 | PP (9Y) |
Typ kabelu K1 | LiF9Y11Y |
Délka kabelu | 5 m |
Barva vnějšího pláště kabelu 1 | černá |
Barva pouzdra | žlutá, podobná RAL 1004 |
Materiál pláště kabelu 1 | PUR |
Schopnost tažení kabelu 1 | ano |
Poloměr ohybu (při poklád.) K1 | 8 x Ø |
Max.vnější průměr kabelu K1 | 5.5 mm |
Průřez vodiče | 0.34 mm² |
Průřez vedení AWG K1 | 22 |
Zkroucení K1 | 5 žil kolem výplně |
Odstínění K1 | ne |
Počet vodičů | 5 |
Povolení kabelu K1 | UL AWM-Style 20233 |
Povolení konektoru 1 | UL94 V-2 |
Povolení konektoru 2 | UL94 V-2 |
Bez halogenů | Ano |
Odolnost vůči oleji | odolný |
Odolnost proti šíření plamene |
UL 20233
DIN EN 60332-1-2 FT2 |
Toč.moment Blokovací šroub | 0,4 Nm |
Čistá váha | 197 g |
Celková hmotnost | 202 g |
Životní prostředí
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85444210 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN kód | 4046548102581 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060311 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
Referenční funkce ETIM | EC001855 |
Svazek | 0 |