text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
18 Nalezené produkty
PCOM sec br2
311502
PCOM, SecurityBridge, server VPN pro vytvoření tunelu VPN, podporuje X.509 certifikáty, 2 RJ45 porty, USB Port, 1 digitá ...

Na vyžádání
PCOM sec br1
311501
PCOM, SecurityBridge, server VPN pro vytvoření tunelu VPN, podporuje X.509 certifikáty, 2 RJ45 porty, USB Port, 1 digitá ...

Na vyžádání
Stripping Tool
380070
Nářadí pro rychlé a vícestupňové odizolování kabelů ethernet a SafetyNET p, balení = 1 sada.

Na vyžádání
PSSnet GW1 MOD-EtherCAT
311601
PSSnet, Gateway, standardní, převodník protokolu Modbus/TCP Server a EtherCAT Slave, podporuje CANopen over EtherCAT, lz ...

Na vyžádání
PSSnet GW1 MOD-CAN
311602
PSSnet, Gateway, převodník protokolu mezi ModBus/TCP a CANopen, podporuje CiA 301 V4.2.0, možnost použití s řízením PSS, ...

Na vyžádání
KUNBUS-GW Profinet-IRT
Z9000007
Modulares Gateway PROFINET IRT, komunikační modul pro základní modu RevPi Core / RevPi Core 3, napojeny mohou být maximá ...

Na vyžádání
KUNBUS-GW EtherCAT
Z9000010
Modulares Gateway EtherCAT, komunikační modul pro základní modul RevPi Core / RevPi Core 3, napojeny mohou být maximálně ...

Na vyžádání
KUNBUS-GW Ethernet/IP
Z9000009
Modulares Gateway Ethernet/IP, komunikační modul pro základní modu RevPi Core / RevPi Core 3, napojeny mohou být maximál ...

Na vyžádání
RevPi DO
Z9000014
Digitální rozšiřující modul DO für das Basismodul RevPi Core / RevPi Core 3, rozměry pouzdra (V x Š x H): 96 x 22,5 x 11 ...

Na vyžádání
RevPi Con M­Bus ext. module 868 MHz
Z9000019
S RevPi Con M-Bus může být RevPi Connect vybaven s 868 MHz Wireless M- Bus. Na čele rozšiřovacího modulu se nachází zásu ...

Na vyžádání
RevPi Con M­Bus VHP ext. module 169 MHz
Z9000018
S RevPi Con M-Bus VHP může být RevPi Connect vybaven s 169 MHz Wireless M-Bus. Na čele rozšiřovacího modulu se nachází z ...

Na vyžádání
RevPi Con CAN extension module
Z9000020
S RevPi Con M-Bus CAN může být RevPi Connect vybaven s CAN- Bus. Modul má nahoře 4pólový konektor pro připojení CAN- Bus ...

Na vyžádání
RevPI AIO
Z9000015
Analogový rozšiřující modul AIO pro základní modul RevPi Core / RevPi Core 3, rozměry pouzdra (V x Š x H): 96 x 22,5 x 1 ...

Na vyžádání
KUNBUS-GW Profibus
Z9000008
Modulares Gateway PROFIBUS, komunikační modul pro základní modul RevPi Core / RevPi Core 3, napojeny mohou být maximálně ...

Na vyžádání
RevPi DI
Z9000013
Digitální rozšiřující modul DI für das Basismodul RevPi Core / RevPi Core 3, rozměry pouzdra (V x Š x H): 96 x 22,5 x 11 ...

Na vyžádání
RevPi DIO
Z9000012
Digitální rozšiřující modul DIO pro základní modul RevPi Core / RevPi Core 3, rozměry pouzdra (V x Š x H): 96 x 22,5 x 1 ...

Na vyžádání
Connector for CON Bridge Module
Z9000021
Zásuvný můstek pro ConBridge pro projení jednotlivých modulů Revolution Pi. Vhodný pouze pro RevPi Connect ve spojení s ...

Na vyžádání
GW Connector for Modular Gateways
Z9000016
Zásuvný můstek pro PiBridge pro projení jednotlivých modulů RevolutionPi . Univerzálně vhodný pro všechny základní a roz ...

Na vyžádání

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití