text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
20 Nalezené produkty
PSENvip T
583900
PSENvip vysílač. The product will be discontinued. The successor is 584200.

Na vyžádání
PSENvip RL D
583600
PSENvip přijímač vlevo s displejem. The product will be discontinued. The successor is 584100.

Na vyžádání
PSENvip RL D M
583610
PSENvip přijímač vlevo s displejem a měřením úhlu ohybu. The product will be discontinued. The successors are 584100 an ...

Na vyžádání
PSENvip RL D P
583601
PSENvip přijímač zahrnuje PSENvip RL D P. Pro automatizační systém PSS 4000. Displej vlevo. PL e SIL 3. Schváleno podle ...

Na vyžádání
PSENvip E
584200
PSENvip vysílač.

Na vyžádání
PSENvip R
584100
PSENvip přijímač.

Na vyžádání
PSENvip R LR
584101
PSENvip R LR je přijímač systému PSENvip2 pro dosah až 18 metrů. Jako protějšek je zapotřebí vysílač PSENvip E.

Na vyžádání
PSENvip MS
583206
1x sada ramen držáku pro montáž PSENvip na lis. Navíc je zapotřebí PSENvip MB (583205).

Na vyžádání
PSENvip AT mech
583204
Seřizovací šablony (montáž do upínání nástroje). Pro vyrovnání PSENvip při instalaci a výměně nástroje.

Na vyžádání
PSENvip TP
583200
PSENvip zkušební těleso pro pravidelnou kontrolu funkce.

Na vyžádání
PSENvip MB
583205
1x sada adaptérů pro upevnění PSENvip AP do libovolného držáku.

Na vyžádání
PSENvip AP
583202
Sada seřizovacích desek pro PSENvip vysílač a přijímač.

Na vyžádání
PSENvip AT mag
583203
Seřizovací šablony s magnetem. Pro vyrovnání PSENvip při instalaci a výměně nástroje.

Na vyžádání
PSENvip AT spring mount
583207
Seřizovací šablona pro umístění mezi horní a spodní nástroj. Pro vyrovnání PSENvip při instalaci a výměně nástroje. PL e ...

Na vyžádání
PSENvip AS2 E
583216
Seřizovací deska s příslušenstvím pro vysílač PSENvip E.

Na vyžádání
PSENvip AS2 R
583215
Seřizovací deska s příslušenstvím pro přijímač PSENvip R.

Na vyžádání
PSENvip AP2
583211
Sada seřizovacích desek pro vysílač PSENvip E a přijímač PSENvip R.

Na vyžádání
PSENvip AS2
583210
Sada montážních desek pro vysílač PSENvip E a přijímač PSENvip R.

Na vyžádání
PSENvip IPM
584300
Modul pro měření úhlu ohybu pro PSENvip E, PSENvip R a PSENvip R LR zahrnuje vysílač, přijímač a speciální modul PSSu K ...

Na vyžádání
PSENvip IPM Set1
583992
Modul pro měření úhlu ohybu pro PSENvip E, PSENvip R a PSENvip R LR zahrnuje vysílač, přijímač, speciální modul PSSu K F ...

Na vyžádání

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití