Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
Bezpečný inkrementální rotační enkodér, 4096 pulzů na otáčku, srozhraním
sin/cos, plná hřídel 10 mm, kompatibilní s líco ...
Na vyžádání
Bezpečný inkrementální rotační enkodér, 4096 pulzů na otáčku, srozhraním
sin/cos, dutá hřídel do 12 mm, kompatibilní s l ...
Na vyžádání
Bezpečný inkrementální rotační enkodér, 1024 pulzů na otáčku, srozhraním
HTL, plná hřídel 10 mm, kompatibilní s lícovaný ...
Na vyžádání
Bezpečný inkrementální rotační enkodér, 1024 pulzů na otáčku, srozhraním
HTL, dutá hřídel do 12 mm, kompatibilní s lícov ...
Na vyžádání
Lankový spínač vč. tlačítka nouzového zastavení, plastové pouzdro,kontakty 2xNC+2xNO
, max. tah 300 N.
Na vyžádání
Lankový spínač vč. tlačítka nouzového zastavení, kovové pouzdro,kontakty 2xNC+2xNO
, max. tah 300 N.
Na vyžádání
Lankový spínač vč. tlačítka nouzového zastavení, plastové pouzdro,kontakty 2xNC+2xNO
, max. tah 175 N.
Na vyžádání
Lankový spínač vč. tlačítka nouzového zastavení, kovové pouzdro,kontakty 2xNC+2xNO
, max. tah 175 N.
Na vyžádání
AbsoAbsolutní rotační enkodér, jednootáčkový, se dvěma redundantnímirozhraními SSI,
průběžná dutá hřídel 20 mm.
Na vyžádání
Absolutní rotační enkodér, víceotáčkový, se dvěma redundantnímirozhraními SSI,
plná hřídel 20 mm, lícované pero.
Na vyžádání
Absolutní rotační enkodér, víceotáčkový, se dvěma redundantnímirozhraními SSI,
průběžná dutá hřídel 20 mm.
Na vyžádání
Absolutní rotační enkodér, jednootáčkový, se dvěma redundantnímirozhraními SSI,
plná hřídel 20 mm, lícované pero.
Na vyžádání
Lanko pro lankový spínač PSEN rs. Průměr lanka 3 mm /
Průměr pláště 4 mm. Plášť PVC, červený. Návin 50 m.
Na vyžádání
Lanko pro lankový spínač PSEN rope. Průměr lanka 3 mm /
Průměr pláště 4 mm. Plášť PVC, červený. Návin 100 m.
Na vyžádání
Lankový spínač vč. tlačítka Reset, rovná hlava, plastové pouzdro,
2 kontakty NC a 2 kontakty NO, 300 N max. síla pružiny
Na vyžádání
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.