Porovnat 0
Videonávod
Česká republika | česky
Nyní máte of 6 výrobků k porovnání

Ovládací moduly PRTM: Ovládací panel pro mobilní roboty

Mobilní ovládání robotů - intuitivní programování

Ovládací modul PRTM

Ovládací panel PRTM pro mobilní robotické aplikace je vybaven rychlými procesory pro náročné úkoly v oblasti vizualizace a obsluhy. Grafické uživatelské rozhraní je konstruováno na principu intuitivního dotykového ovládání. Na zadní straně jsou navíc umístěna ovládací tlačítka pro jednoduché zaškolování.

PRTM za stacionárním panelem nijak nezaostává: Do panelů pro ovládání mobilních robotů jsou dále instalovány bezpečnostní prvky a Windows Embedded Standard 7. Výkon se pohybuje na úrovni PC. PRTM má navíc kromě ergonomického krytu také displej s vysokým rozlišením.

Vaše výhody s ovládacím panelem PRTM pro robotické aplikace:

  • maximálně efektivní obsluha
  • dotykové ovládání
  • ovládací tlačítka pro zaškolování jsou umístěna na zadní straně modulu
  • intuitivní programování zajišťuje software pro ovládání a vizualizaci
  • ergonomický tvar
Výhody ovládacího modulu PRTM

Vlastnosti obslužného panelu:

Vlastnosti ovládacího modulu PRTM
  • funkce zaškolení
  • diagnostická funkce
  • 2 třístupňová potvrzovací tlačítka
  • volič provozních režimů
  • tlačítko nouzového zastavení
  • displej 10,1“, 1200 x 800 px

ROS Open-Source-Software

Moduly ROS Pilz jsou dodávány jako vysoce kvalitní balíčky ROS. Jsou vhodné pro využití v průmyslovém i neprůmyslovém prostředí. Naši pracovníci Vám na adrese ros@pilz.de ochotně zodpoví všechny Vaše dotazy týkající se ROS.

ROS Logo

Spektrum produktů: Ovládací moduly PRTM

Příslušenství ovládacího modulu PRTM

Doplňte si příslušenstvím k ovládacímu modulu PRTM Vaši aplikaci.

Ke stažení

Mějte během zavádění dat trochu strpení

Mějte během zavádění dat trochu strpení

Technická podpora

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: Support@pilz.cz