Porovnat 0
Videonávod
Česká republika | česky
Nyní máte of 6 výrobků k porovnání

Náhradní díly pro PRMS

Náhradní díly pro soupravu pro měření kolizí PRMS zahrnují kromě pružin, fólií pro měření tlaku a kompresních prvků i skener a kalibrační list.

Výrobky
Kód materiálu
Popis
Možnosti
Cena
Množství/Dostupnost

PRMS spring 60

Spring with spring constant 60 N/mm for mounting in PROB mdf

Porovnat Ke stažení

PRMS spring 75

Spring with spring constant 75 N/mm for mounting in PROB mdf

Porovnat Ke stažení

PRMS spring 150

Spring with spring constant 150 N/mm for mounting in PROB mdf

Porovnat Ke stažení

PRMS scanner

Scanner for digitizing pressure measurement films

Porovnat Ke stažení

PRMS spring 35

Spring with spring constant 35 N/mm for mounting in PROB mdf

Porovnat Ke stažení

PRMS spring 40

Spring with spring constant 30 N/mm for mounting in PROB mdf

Porovnat Ke stažení

PRMS spring 50

Spring with spring constant 50 N/mm for mounting in PROB mdf

Porovnat Ke stažení

PRMS spring 10

Spring with spring constant 10 N/mm for mounting in PROB mdf

Porovnat Ke stažení

PRMS spring 25

Spring with spring constant 25 N/mm for mounting in PROB mdf

Porovnat Ke stažení

PRMS spring 30

Spring with spring constant 30 N/mm for mounting in PROB mdf

Porovnat Ke stažení

PRMS film kit

Kit of pressure measuring films consisting of 3 boxes: 1st box:30 pieces of pressure measuring film LW for the range 2,5-10 N/mm? 2nd box: 30 pieces of pressure measuring film LLW for the range 0,5-2,5 N/mm? 3rd box: 60 pieces of colour developing film

Porovnat Ke stažení

PRMS calibration sheet

Calibration sheet for more accurate preasure measuremt evaluation at PRMS device

Porovnat Ke stažení

PRMS compress kit

Kit consisting of 3 compression elements, for use with pressure measuring foils of PRMS film kit: First element: material silicone, colour yellow, thickness 21mm, hardness shore AO 10. Second element: material silicone, colour blue, thickness 14mm, hardness shore A 30. Third element: material silicone, colour black, thickness 7mm, hardness shore A 70.