Porovnat 0
Videonávod
Česká republika | česky
Nyní máte of 6 výrobků k porovnání

Manipulátor PRBT: Výkonný modul!

Manipulátor PRBT

Manipulátor PRBT s 6 osami je mimořádně flexibilní a mobilní: Díky kompaktní konstrukci a nízké hmotnosti pouhých 19 kg je vhodný pro jakýkoli směr montáže. A to i přes nesenou zátěž 6 kg! Bezpečný pohon 24V DC (podle IEC 61800-5-2) podpoří plynulý provoz u mobilních aplikací, jako jsou transportní systémy bez řidiče.

Manipulátor má dosah až 741 mm, vysokou přesnost opakování (0,2 mm) a rychlost až 90°/s. Robotická paže se 6 osami je tedy pružně využitelná v téměř jakékoli aplikaci.

Moduly pro servisní robotiku - modulární stavebnicový systém

Z modulů servisní robotiky si můžete sestavit vlastní individuální aplikaci. Doplňte si podle Vašich potřeb manipulátor PRBT řídicím a ovládacím modulem Pilz a moduly ROS.. Robotickou paži můžete rovněž integrovat do již používané aplikace! Vybrat si můžete ze všech těchto možností: Využívejte výhod našeho modulárního stavebnicového systému!

Vysokou bezpečnost zaručí bezpečnostní funkce STO a SBC. Díky principu Plug-&-Work uvedete moduly do provozu snadno a rychle. Intuitivní programování se provádí pomocí softwaru pro ovládání a vizualizaci obslužného modulu. Manipulátor PRBT tvoří společně s řídicím a ovládacím modulem soubor certifikovaný podle normy pro průmyslové roboty EN ISO 10218-1. Moduly servisní robotiky jsou ideální pro používání v průmyslovém i neprůmyslovém prostředí.

Moduly servisní robotiky v praxi

Manipulátor PRBT - přehled výhod

Výhody manipulátoru PRBT
  • Manipulátor nabízí nosné zatížení 6 kg
  • Možnost používání v mobilních aplikacích díky bezpečným pohonům 24V DC podle IEC 61800-5-2
  • Kompaktní konstrukce a velmi nízká hmotnost 19 kg

Vlastnosti manipulátoru PRBT

  • Bezpečnostní funkce: STO (Safe torque off) & SBC (Safe brake control)
  • Řízení: řídicí moduly PRCM, ROS
  • Třída IP: IP40
  • Napájení: 24 V DC, max. 15 A
Vlastnosti modulu manipulátoru PRBT

Moduly ROS - Open-Source-Software nezávislý na výrobci

S moduly ROS nabízíme uživatelům velmi kvalitní balíčky ROS přímo od výrobce manipulátorů. Splňují požadavky průmyslu na kvalitu a jsou v průmyslovém prostředí i servisní robotice okamžitě použitelné.
Vzbudili jsme Vaši zvědavost? Pracovníci na naší mezinárodní telefonní lince i na adrese ros@pilz.de Vám ochotně poskytnou individuální odpovědi na otázky k ROS.

ROS Logo

Spektrum našich produktů: Manipulátor PRBT

Příslušenství modulu manipulátoru PRBT

Perfektně v souladu s modulem manipulátoru PRBT: S příslušenstvím k modulu manipulátoru PRBT si zkompletujete Vaši aplikaci.