Porovnat 0
Videonávod
Česká republika | česky
Nyní máte of 6 výrobků k porovnání

PASmotion und PASconfig SDrive – Motion Control Engineering-Tools

Motion Control Engineering-Tools

S nástroji Motion Control Engineering Tools firmy Pilz můžete Vaše pohony konfigurovat, programovat a bezpečně monitorovat - rychle a jednoduše. Využijte náš software pro techniku pohonů pro parametrizaci funkcí Safe Motion, generování průběhu pohybů až po diagnostiku. Základem celého programování je Soft-PLC podle IEC 61131-3.

Výhody PMC Engineering-Tools

PASmotion, software pro parametrizaci Vašich úloh pro pohony, Vám nabízí:

  • vysoký uživatelský komfort a úspora času díky předem připraveným funkčním modulům
  • otevřenost vůči jakémukoli systémové prostředí
  • parametrizace místo programování, díky tomu, že základní a aplikační projekty jsou k dispozici
  • rychlé a jednoduché uvedení Vašich pohonů do provozu pomocí grafických nástrojů a paměťového osciloskopu
  • bezplatné stažení
  • různé jazyky

S PASconfig SDrive, softwarem pro parametrizaci bezpečnostních funkcí, můžete využívat následující výhody:

  • rychlé a intuitivní uvádění do provozu - zacházet se softwarem se naučíte za 1 hodinu, a to i bez školení
  • větší bezpečnost, protože je minimalizována možnost chybného zadávání dat
  • flexibilní, volně konfigurovatelné přiřazení vstupů a výstupů k bezpečnostním funkcím

Vlastnosti PMC Engineering-Tools

Vlastnosti PMC Engineering-Tools

U všech PMC Engineering-Tools najdete následující vlastnosti:

  • programování podle IEC 61131-3
  • možnost jednoduché integrace externích přístrojů prostřednictvím různých sběrnicových systémů - díky managementu zařízení
  • využitelnost všech konfiguračních údajů v jednom projektu - od inženýrských činností až po uvedení do provozu

 

Hlavní funkce PASmotion:

  • grafický editor pro průběh pohybu
  • měření pohybových procesů - díky grafickému zobrazení
  • parametrizace přístrojů (např. servozesilovače MCprotego/PMCtendo, Motion Control řízení PMCprimo)
  • pomocné parametry pro přímou podporu bez dodatečných návodů k provozu
  • stavové údaje I/O

Hlavní funkce PASconfig SDrive:

  • parametrizování bezpečnostních funkcí
  • stavové údaje pro vstupy a výstupy
  • jednotný počítač
  • zabezpečení dat na kartě SD
  • funkce Report

S PASmotion lze realizovat nejrůznější aplikace:

  • servolis
  • letmá pila
  • plnění lahví
  • navíjení
  • stroje na sáčky z rukávové fólie
  • etiketování
  • mechanické křivkové kotouče
  • vertikální osy
S PASmotion lze realizovat nejrůznější aplikace:

Zde si můžete prohlédnout příklady z oborů, kde již Pilz Motion Control používají: