Porovnat 0
Videonávod
Česká republika | česky
Nyní máte of 6 výrobků k porovnání

Příslušenství řídicích systémů Motion Control PMCprimo DriveP - technické vlastnosti

Příslušenství řídicích systémů Motion Control PMCprimo zahrnující různé připojovací kabely a zásuvné karty doplní jakoukoli aplikaci.

Výrobky
Kód materiálu
Popis
Možnosti
Cena
Množství/Dostupnost

Cable Can PMCLink>PMCLink:L=0,7m

Cable assembled on both sides, Connector Sub-D9 male <> connector Sub-D9 female CAN network, length: 0.7 m.

Porovnat Ke stažení

Cable Can PMCLink>PMCLink:L=0,25m

Cable assembled on both sides, Connector Sub-D9 male <> connector Sub-D9 female CAN network, length: 0.25 m.

Porovnat Ke stažení

PMCprimo DriveP.CAN-PROFI-Adapter 01-24

Fieldbus junction box for PMCprimo DriveP (size 1.5 A to 24 A) Interfaces: CANbus, RS 232 and PROFIBUS with termination switch and RJ45 cable to connect the fieldbus junction box to the PMCprimo?C.

Porovnat Ke stažení

PMCprimo DriveP.CAN-CAN-Adapter 01-24

Fieldbus junction box for PMCprimo DriveP (size 1.5 A to 24 A) Interfaces: CAN1, RS232 and CAN2 with termination switch and RJ45 cable to connect the fieldbus junction box to the PMCprimo?C.

Porovnat Ke stažení

PMCprimo DriveP.CAN-CAN-Adapter 48-72

Fieldbus junction box for PMCprimo DriveP (size 48 A and 72 A) Interfaces: CAN1, RS 232 and CAN2 with termination switch and RJ45 cable to connect the fieldbus junction box to the PMCprimo?C.

Porovnat Ke stažení

PMCprimo DriveP.CAN-PROFI-Adapter 48-72

Fieldbus junction box for PMCprimo DriveP (size 48 A and 72 A) Interfaces: CANbus, RS 232 and PROFIBUS with termination switch and RJ45 cable to connect the fieldbus junction box to the PMCprimo?C.

Porovnat Ke stažení

PMCprimo C. spare part plug X40

Replacement connector for the controller card PMCprimo C at the interface X40.

Porovnat Ke stažení

PMCprotegoD 01-24 spare part plug set

suitable for the device series PMCprimo MC consisting of: X40a, X40b and X50a, X50b, X50c

Porovnat Ke stažení

Cable PMCprimo mini-I/O>enc. SubD9 0,75m

Adapter cable for encoder; Cable assembled on both sides: mini-I/O <> SUBD9; No. of wires and cross section: 4x2x0,14mm²; suitable for PMCprimo C2 and PMCpimo MC; Length 0,75m;

Porovnat Ke stažení

PMCprimo C2. Ersatz Steckersatz

suitable for the device series PMCprimo C2 consisting of: X40a, X40b