Porovnat 0
Videonávod
Česká republika | česky
Nyní máte of 6 výrobků k porovnání

Servomotory PMCtendo SZ - technické vlastnosti

Servomotory jsou k dispozici s různými variantami chlazení a v různých velikostech: K = konvekční chlazení, W = chlazení vodou, F = externí chlazení vzduchem. Další parametry, např. feedback a počet otáček, jsou volitelné.

Filtr
Výrobky
Kód materiálu
Popis
Možnosti
Cena
Množství/Dostupnost

PMCtendo SZ.41/0/1/2/7/K/H/60/00

Mo = 2.8 Nm Io = 5.36 A UN = 400 V nN = 6000 min-1 Jmot = 0.93 kgcm2 Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without brake.

Porovnat Ke stažení

PMCtendo SZ.51/0/1/2/7/K/H/30/00

Mo = 4.7 Nm Io = 4.00 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 2.90 kgcm2 Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without brake.

Porovnat Ke stažení

PMCtendo SZ.41/0/1/2/7/K/H/30/00

Mo = 3.0 Nm Io = 2.88 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 0.93 kgcm2 Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without brake.

Porovnat Ke stažení

PMCtendo SZ.55/1/1/2/7/F/H/30/00

Mo = 23.4 Nm Io = 14.7 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 13.9 kgcm2 Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; with brake; separate ventilation.

Porovnat Ke stažení

PMCtendo SZ.75/0/1/2/7/K/H/30/00

Mo = 30.2 Nm Io = 19.5 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 34.0 kgcm2 Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without brake.

Porovnat Ke stažení

PMCtendo SZ.71/0/1/2/7/K/H/30/00

Mo = 8.3 Nm Io = 8.0 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 8.5 kgcm2 Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without brake.

Porovnat Ke stažení

PMCtendo SZ.75/0/1/2/7/W/H/30/00

Mo = 39.4 Nm Io = 25.4 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 34.0 kgcm2 Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without brake; Water cooling.

Porovnat Ke stažení

PMCtendo SZ.42/1/1/2/7/K/H/30/00

Mo = 5.2 Nm Io = 4.80 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 1.63 kgcm2 Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; with brake.

Porovnat Ke stažení

PMCtendo SZ.52/1/1/2/7/K/H/30/00

Mo = 8.0 Nm Io = 5.76 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 5.2 kgcm2 Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; with brake.

Porovnat Ke stažení

PMCtendo SZ.72/0/1/2/7/K/H/60/00

Mo = 14.3 Nm Io = 16.5 A UN = 400 V nN = 6000 min-1 Jmot = 13.7 kgcm2 Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without brake.

Porovnat Ke stažení

PMCtendo SZ.55/0/2/2/7/K/H/45/00

Mo = 15.3 Nm Io = 13.4 A UN = 400 V nN = 4500 min-1 Jmot = 12.2 kgcm2 Encoder EQN 1135 EnDat2.2 opt. multi-turn; without brake.

Porovnat Ke stažení

PMCtendo SZ.44/0/1/2/7/K/H/30/00

Mo = 8.6 Nm Io = 6.60 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 2.98 kgcm2 Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without brake.

Porovnat Ke stažení

PMCtendo SZ.73/0/1/2/7/K/H/45/00

Mo = 20.0 Nm Io = 17.8 A UN = 400 V nN = 4500 min-1 Jmot = 21.6 kgcm2 Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without brake.

Porovnat Ke stažení

PMCtendo SZ.52/0/1/2/7/K/H/30/00

Mo = 8.0 Nm Io = 5.76 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 5.2 kgcm2 Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without brake.

Porovnat Ke stažení

PMCtendo SZ.73/0/1/2/7/F/H/30/00

Mo = 28.0 Nm Io = 20.0 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 21.6 kgcm2 Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without brake; separate ventilation.

Porovnat Ke stažení

PMCtendo SZ.51/0/2/2/7/K/H/30/00

Mo = 4.7 Nm Io = 4.0 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 2.9 kgcm2 Encoder EQN 1135 EnDat2.2 opt. multi-turn; without brake.

Porovnat Ke stažení

PMCtendo SZ.53/0/1/2/7/K/H/30/00

Mo = 11.1 Nm Io = 7.67 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 7.58 kgcm2 Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without brake.

Porovnat Ke stažení

PMCtendo SZ.53/0/1/2/7/K/H/60/00

Mo = 10.6 Nm Io = 11.60 A UN = 400 V nN = 6000 min-1 Jmot = 7.58 kgcm2 Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without brake.

Porovnat Ke stažení

PMCtendo SZ.51/1/1/2/7/K/H/60/00

Mo = 4.4 Nm Io = 5.80 A UN = 400 V nN = 6000 min-1 Jmot = 3.45 kgcm2 Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; with brake.

Porovnat Ke stažení

PMCtendo SZ.31/0/1/2/7/K/H/60/00

Mo = 0.95 Nm Io = 2.02 A UN = 400 V nN = 6000 min-1 Jmot = 0.19 kgcm2 Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without brake.

Porovnat Ke stažení

PMCtendo SZ.85/0/1/2/7/K/H/20/00

Mo = 66.1 Nm Io = 37.9 A UN = 400 V nN = 2000 min-1 Jmot = 133 kgcm2 Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without brake.

Porovnat Ke stažení

PMCtendo SZ.75/0/2/2/7/F/H/30/00

Mo = 41.8 Nm Io = 26.5 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 34.0 kgcm2 Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multi-turn; without brake; separate ventilation.

Porovnat Ke stažení

PMCtendo SZ.73/0/1/2/7/K/H/30/00

Mo = 20.8 Nm Io = 14.0 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 21.6 kgcm2 Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without brake.

Porovnat Ke stažení

PMCtendo SZ.41/1/2/2/7/K/H/60/00

Mo = 2.8 Nm Io = 5.36 A UN = 400 V nN = 6000 min-1 Jmot = 1.11 kgcm2 Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multi-turn; with brake.

Porovnat Ke stažení

PMCtendo SZ.41/0/2/2/7/K/H/60/00

Mo = 2.8 Nm Io = 5.36 A UN = 400 V nN = 6000 min-1 Jmot = 0.93 kgcm2 Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multi-turn; without brake.