Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
suitable for the PMCprotego D/24A Type: FZECQU 400x65-23 Performance
at 40? C/100 % ED: 600 W Resistance value: 23 OHM T ...
Na vyžádání
suitable for the PMCprotego D/01-12A and PMCtendo DD4/01-20A Type:
FZECQU 400 x 65-33 Performance at 40? C/100 % ED: 600 ...
Na vyžádání
suitable for the PMCprotego D/01-12A and PMCtendo DD4/01-20A Type:
FZZCQU 500 x 65-33 Performance at 40? C/100 % ED: 160 ...
Na vyžádání
suitable for the PMCprotego D/24A Type: FZZCQU 500 x 65-23 Performance
at 40? C/100 % ED: 1600 W Resistance value: 23 OH ...
Na vyžádání
Fieldbus junction box for PMCprotego D (size 1.5 A to 24 A) Interfaces:
CAN-in, CAN-out, RS232 with termination and mon ...
Na vyžádání
Card can be used in PMCprotego Connector X5 (e.g. for Encoder
emulation).
Na vyžádání
consisting of connector X9 and shielded terminal for devices up to 24
A.
Na vyžádání
Card can be used in PMCprotego Connector X5 (e.g. for Encoder
emulation) Connector X3C (2 analogue inputs and 2 analogue ...
Na vyžádání
Fieldbus junction box for PMCprotego D (size 48 A and 72 A) Interfaces:
CAN-in, CAN-out, RS232 with termination and mon ...
Na vyžádání
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.23 round
connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross se ...
Na vyžádání
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.23 round
connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross se ...
Na vyžádání
Feedback cable for EnDat 2.2; Cable assembled on both sides Sub-D15
connector <> con.23 round connector 12-pin SpeedTec; ...
Na vyžádání
Feedback cable for EnDat 2.2; Cable assembled on both sides Sub-D15
connector <> con.23 round connector 12-pin SpeedTec; ...
Na vyžádání
Feedback cable for EnDat 2.2; Cable assembled on both sides Sub-D15
connector <> con.23 round connector 12-pin SpeedTec; ...
Na vyžádání
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.23 round
connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross se ...
Na vyžádání
suitable for the device series PMCprotegoD 01-24 consisting of:
Connector X3A, X3B, X4A, X4B Connector X0, X8.
Na vyžádání
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.15 round
connector 9-pin SpringTec; No. of wires and cross s ...
Na vyžádání
Feedback cable for EnDat 2.2; Cable assembled on both sides Sub-D15
connector <> con.15 round connector 12-pin SpringTec ...
Na vyžádání
Set consists of
connector X8Y Push in spring connection
connector X4A Screw connection with tension sleeve
for device to ...
Na vyžádání
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.