Porovnat 0
Videonávod
Česká republika | česky
Nyní máte of 6 výrobků k porovnání

Snímač otáček PSENenco – technické vlastnosti

Standardní snímač otáček lze v automatizačním systému PSS 4000 použít v kombinaci s dalšími komponentami k určení bezpečné polohy a rychlosti.

Filtr
Výrobky
Kód materiálu
Popis
Možnosti
Cena
Množství/Dostupnost

PSEN enc m1 eCAM

Absolute rotary encoder, multi-turn, with two redundant SSi interfaces, continuous hollow shaft 20 mm.

Porovnat Ke stažení

PSEN enc s1 eCAM

Absolute rotary encoder, single-turn, with two redundant SSi interfaces, continuous hollow shaft 20 mm.

Porovnat Ke stažení

PSEN enc m2 eCAM

Absolute rotary encoder, multi-turn, with two redundant SSi interfaces, solid shaft 10 mm, parallel key.

Porovnat Ke stažení

PSEN enc s2 eCAM

Absolute rotary encoder, single-turn, with two redundant SSi interfaces, solid shaft 10 mm, parallel key.