Porovnat 0
Videonávod
Česká republika | česky
Nyní máte of 6 výrobků k porovnání

Bezpečný lankový spínač PSENrope – technické vlastnosti

Příslušenství bezpečného lankového spínače zahrnuje vše od blokových kladek přes lanka, vodicí kladky až po tažné pružiny.

Výrobky
Kód materiálu
Popis
Možnosti
Cena
Množství/Dostupnost

PSEN rs spring 175

Rope pull spring for max. 175 N spring force.

Porovnat Ke stažení

PSEN rs pulley flex

Block rope pulley, rotatable.

Porovnat Ke stažení

PSEN rs spring 300

Rope pull spring for max. 300 N spring force.

Porovnat Ke stažení

PSEN rs pulley 75

Guide roller 75 mm diameter.

Porovnat Ke stažení

PSEN rs rope d3/d4 50m

Rope for rope pull switch PSEN rs. Rope diameter 3 mm/insulation diameter 4 mm. PVC coated, red 50 m roll.

Porovnat Ke stažení

PSEN rs rope d3/d4 100m

Rope for rope pull switch PSEN rope. Rope diameter 3 mm/insulation diameter 4 mm. PVC coated, red 100 m roll.

Porovnat Ke stažení

Ke stažení

Mějte během zavádění dat trochu strpení

Mějte během zavádění dat trochu strpení

Technická podpora

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: Support@pilz.cz