Porovnat 0
Videonávod
Česká republika | česky
Nyní máte of 6 výrobků k porovnání

Mechanický systém ochranných dveří PSENmech s přidržením

PSENmech – a dveře zůstanou zavřené!

Mechanický systém ochranných dveří PSENmech s přidržením

Jako velký bratr bezpečnostního spínače PSENmech nabízí bezpečný mechanický systém ochranných dveří PSENmech s přidržením ekonomicky výhodné řešení bezpečného sledování pohyblivých ochranných krytů. Ochranné dveře budou spolehlivě přidrženy až do chvíle, kdy se nebezpečný pohyb stroje zastaví. Dokud jsou dveře otevřené, nemůže dojít k náhodnému spuštění nebezpečného pohybu.

Hospodárné základní řešení pro monitorování ochranných dveří s bezpečným přidržením - výhody pro Vás

  • Vhodné pro průchozí dveře díky možnostem únikového a nouzového odblokování
  • Flexibilita a rychlost při instalaci díky různým ovladačům a přípojce M12
  • Dlouhá doba životnosti produktu díky čelní části a 3D aktuátoru z kovu
  • Vodotěsné pouzdro odolné vůči nečistotám a prachu
  • Vhodné pro napojení na decentralizované moduly jako PDP67 nebo PSS67 díky 5pólovým variantám produktu M12
  • Spolehlivé kompletní řešení, např. s konfigurovatelnými bezpečnými malými řídicími jednotkami PNOZmulti 2
Mechanický systém ochranných dveří PSENmech s konfigurovatelnou malou řídicí jednotkou PNOZmulti 2

Znaky mechanického systému ochranných dveří PSENmech s přidržením

Směry ovládání systému ochranných dveří PSENmech
  • Monitorování polohy pohyblivých zabezpečovacích zařízení podle EN 60947-5-1
  • navrženo pro všechny aplikace do - PL e podle EN ISO 13849-1, SIL CL 3 podle EN/IEC 62061 (v případě mimořádně vysokých požadavků je nutné použít 2 moduly)
  • Přídržná síla: 1500 N
  • Směry ovládání: 5 (včetně shora)

Možnosti využití mechanického systému ochranných dveří

Díky integrovanému přidržení je bezpečnostní systém ochranných dveří vhodný k ochraně osob a procesů a může být využit v četných oborech a aplikacích.

Zejména v případě, kdy hledáte hospodárné základní řešení monitorování ochranných dveří, je mechanický systém PSENmech to správné právě pro Vás. PSENmech s přidržením může být doplněn únikovým nebo nouzovým odblokováním.

 

Monitorování ochranných dveří s přidržením s mechanickým systémem ochranných dveří PSENmech

Používání systému ochranných dveří v jednotlivých oborech

Spektrum našich produktů: Bezpečnostní systém ochranných dveří PSENmech

PSENmech s přidržením (PSEN me5)

Nová generace systému ochranných dveří PSENmech s přidržením (PSEN me5) nabízí v porovnání s předchozím modelem PSEN me1 díky kovové hlavě větší odolnost a může být navíc kombinována s odblokováním pro případ úniku nebo nouze.

Příslušenství systému ochranných dveří, PSENmech s přidržením

Příslušenství pro mechanický systém ochranných dveří PSENmech s přidržením zahrnuje různé aktuátory, zařízení pro odblokování v případě úniku a nouze.
Bezpečný systém ochranných dveří PSENmech s přidržením (PSEN me1)

PSENmech s přidržením (PSEN me1)

První generace systému ochranných dveří PSENmech s přidržením (PSEN me1) zajistí bezpečnou polohu ochranných dveří do okamžiku, než se pohyb stroje zastaví.

PSENmech s přidržením (PSEN me1)