Porovnat 0
Videonávod
Česká republika | česky
Nyní máte of 6 výrobků k porovnání

Blokování opětovného náběhu stroje PSENslock - technické vlastnosti

S přídavným modulem pro systém bezpečných ochranných dveří PSENslock nedochází k nežádoucímu opětovnému zapnutí stroje poté, co pracovník ochranné dveře otevřel.

Výrobky
Kód materiálu
Popis
Možnosti
Cena
Množství/Dostupnost

PSEN sl bracket swing door

Mounting bracket for swing gates and folding gates. For PSENslock with 500 N and 1000 N holding force.

Porovnat Ke stažení

PSEN sl bracket sliding door

Mounting bracket for sliding gates. For PSENslock with 500 N/1000 N holding force.Packaging unit: 2 pieces (bracket for sensor and actuator).

Porovnat Ke stažení

PSEN sl restart interlock (padlock)

Accessory for PSENslock with the function of "restart interlock" for protecting work in the danger zone of a machine that is out of service. Mechanical additional module for mounting at PSEN sl-0.5 or PSEN sl-1.0. Option to attach up to two padlocks or carabiner to prevent closing of the door and therefore machine's restart.

Porovnat Ke stažení

Ke stažení

Mějte během zavádění dat trochu strpení

Mějte během zavádění dat trochu strpení

Technická podpora

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: Support@pilz.cz