Porovnat 0
Videonávod
Česká republika | česky
Nyní máte of 6 výrobků k porovnání

Bezpečný systém ochranných dveří PSENsgate

Integrovaný systém k monitorování ochranných dveří

Bezpečný systém ochranných dveří PSENsgate

Systémy pro monitorování a kontrolu bezpečnostních vstupů PSENsgate kombinují v jednom jediném systému bezpečné monitorování ochranných dveří, bezpečné blokování a ovládací prvky! Naše produkty jsou navrženy až do nejvyšší bezpečnostní kategorie PL e.

Využijte vysokou flexibilitu našich systémů ochranných dveří! Na výběr je velký počet variant systému s volitelnými ovládacími prvky, např. tlačítky, klíčovými spínači, osvětlenými tlačítky, zastavením a funkcemi jako je nouzové zastavení a odblokování únikové cesty. Součástí jsou přitom funkce jako např. nouzové zastavení a bezpečnostní odblokování.

Potřebné příslušenství, kabely, zástrčky a adaptéry naleznete v sekci Technologie připojení

Hospodárné kompletní řešení - výhody PSENsgate

  • systém s optimalizovanými náklady - monitorování ochranných dveří, bezpečné blokování a doplňkové ovládací prvky v jednom produktu
  • vysoká bezpečnost ochranných dveří zajištěná pouhým jedním spínačem - pro osoby i zařízení
  • flexibilita díky velkému výběru rozmanitých ovládacích a manipulačních prvků a rovněž možnosti připojení potvrzovacího tlačítka
  • energeticky efektivní systém pro sníženou spotřebu el.energie
  • snížené náklady na instalaci a kabeláž díky integrovaným ovládacím prvkům a možnosti zapojení modulů v sérii
  • Bezpečné kompletní řešení ve spojení s řídicí technikou Pilz

Bezpečnostní blokování - vlastnosti systému ochranných dveří PSENsgate

Bezpečnostní blokování - vlastnosti systému ochranných dveří PSENsgate
  • Kombinace monitorování bezpečnostní brány, bezpečného uzamčení a monitorování poškození západky – včetně funkce nouzového zastavení a ovládacích prvků
  • Maximální ochrana proti manipulaci a vyřazení bezpečnostních prvků z provozu
  • Vhodné pro dveře otevírané doleva nebo doprava
  • Integrované „spínání v případě čištění“: záměrné společné otevření blokování na konci směny
  • Sériové zapojení v kombinaci s PSENslock, PSENsgate, PSENcode a PSENmlock
  • navrženo pro všechny aplikace do - PL e podle normy EN ISO 13849-1,Sil 3 podle normy EN/IEC 62061- bezpečnostní kategorie 4 podle normy EN 954-1

Bezpečné monitorování ochranných dveří s PSENsgate

Bezpečný systém ochrany vstupu PSENsgate se uplatní u velkých ochranných dveří. Vhodný je i pro ochranné dveře, které za určitých situací v provozu nesmí být náhodně otevřeny. Například v případě ochrany před nebezpečným pohybem (doběh stroje).

Robustní design a odolnost vůči mechanickému zatížení zaručuje systému ochrany vstupu PSENsgate dlouhou dobu životnosti. PSENsgate je možné používat tam, kde je vyžadována nejvyšší kategorie ochrany až PL e podle EN ISO 13849-1 resp. SIL 3 podle EN/IEC 62061 pro osoby i zařízení.

Ve spojení s bezpečnou řídicí technikou, např. malou konfigurovatelnou řídicí jednotkou PNOZmulti Mini získáte hospodárné a bezpečné kompletní řešení pro monitorování ochranných dveří. Bezpečný systém ochrany vstupu PSENsgate je navíc možné snadno sériově propojit s mnoha dalšími snímači: PSENmlock, PSENcode, PSENslock.

Bezpečné monitorování ochranných dveří s PSENsgate

Použití bezpečného systému ochranných dveří v praxi

Spektrum našich produktů: Systémy pro monitorování a kontrolu bezpečnostních vstupů PSENsgate

Systémy ochrany vstupu PSENsgate

Vyšší produktivita a vysoký potenciál úspor: postačí pouhý jeden systém připravený k montáži, ve kterém jsou integrovány všechny bezpečnostní funkce a ovládací prvky. Optimalizujte si s PSENgate Váš čas a náklady při projektování, konstrukci, dokumentaci, instalaci a montáži!

Příslušenství k bezpečnostním systémům pro ochranné dveře

Perfektně v souladu s bezpečnostním systémem ochranných dveří PSENsgate: příslušenství pro bezpečné monitorování ochranných dveří.