Porovnat 0
Videonávod
Česká republika | česky
Jednoduše se přihlašte. Nejste registrováni? Musíte vyplnit registraci, abyste mohli využívat funkce e-shopu.

PSEN hs1.2p

570271
PSEN hs1.2p
Safe hinge switch, mounting position left, M12 4-pin connector male, 2xN/C, IP67.

Na vyžádání
Dodání min. 5 pracovních dnů
Dostupnost
Množství
k dispozici k
Certifikace: CE, BG, cCSAus
Počet N/C: 2
Max.proud AC15: 3.0 A
Napětí v AC15: 230 V
Způsob připojení: M12
Typ krytí, pouzdro: IP67
Rozměr šířka: 82.0 mm
Rozměr výška: 147.0 mm
Rozměr hloubka: 19.5 mm
Celková hmotnost: 376 g
Čistá váha: 330 g
Okolní teplota: -25 - 70 °C

Mějte během zavádění dat trochu strpení

Mějte během zavádění dat trochu strpení