Bezpečnostní západka PSENbolt se skládá z mechanické západky, madla dveří a různě kombinovatelných bezpečnostních spínačů, které pracují na různých principech účinnosti. Odpadají tak vlastní drahé konstrukce. Bezpečnostní západka splňuje nejvyšší požadavky na ochranu před obcházením a manipulací.
V závislosti na použitém snímači PSENbolt je zaručeno bezpečné monitorování ochranných dveří až do nejvyšší bezpečnostní kategorie PL e podle EN/ISO 13849-1 příp. SIL CL 3 podle EN/IEC 62061. Jako mechanická alternativa je bezpečnostní západka PSENbolt vhodná zejména pro kontrolu obtížně nastavitelných ochranných dveří.