Porovnat 0
Videonávod
Česká republika | česky
Nyní máte of 6 výrobků k porovnání

 Kódovaný bezpečností spínač PSENcode - štíhlá konstrukce - technické vlastnosti

Kódovaný bezpečností spínač PSENcode ve štíhlém provedení se vyznačuje flexibilní montáží a rychlou dobou reakce.


Druh kódování:
kódovaný = spínač akceptuje libovolný ovladač PSENcode plně kódovaný = spínač akceptuje pouze jeden ovladač PSENcode, možnost 8 zaškolení unikát, plně kódování = spínač akceptuje pouze jeden ovladač PSENcode, zaškolení není možné


Unit = jednotka tvořená spínačem a ovladačem

Filtr
Výrobky
Kód materiálu
Popis
Možnosti
Cena
Množství/Dostupnost

PSEN cs5.1p 1switch

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M8 connector, IP67, 4 directions of actuation, Operating distance (direction of actuation square): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece coded switch.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSEN cs5.1 1actuator

Actuator for coded safety switch PSEN cs5.1; PU = 1 piece actuator.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSEN cs6.2 M12/8 1switch

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M12 connector, IP67, 4 directions of actuation, Operating distance (direction of actuation square): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece unique, fully coded switch with actuator.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSEN cs5.1 M12/8/PSEN cs5.1 M12 1unit

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M12 connector IP67, 4 directions of actuation, Operating distance (direction of actuation square): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece coded switch with actuator.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSEN cs5.13 M12/8 EX 1switch

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 5-pin M12 connector, IP67, 4 directions of actuation, Operating distance (direction of actuation square): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece coded switch, ATEX approval.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSEN cs6.1p/PSEN cs6.1 1unit

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M8 connector, IP67, 4 directions of actuation, Operating distance (direction of actuation square): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece fully coded switch with actuator A total of 8 learning procedures are possible.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSEN cs5.1p/PSEN cs5.1 1unit

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M8 connector, IP67, 4 directions of actuation, Operating distance (direction of actuation square): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece coded switch with actuator.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSEN cs6.1p 1switch

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M8 connector, IP67, 4 directions of actuation, Operating distance (direction of actuation square): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece fully coded switch with actuator, A total of 8 learning procedures are possible.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSEN cs6.2p 1switch

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M8 connector, IP67, 4 directions of actuation, Operating distance (direction of actuation square): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece unique, fully coded switch with actuator.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSEN cs6.1 1actuator

Actuator for unique and fully coded safety switch PSEN cs6.1 and PSEN cs6.2; PU = 1 piece actuator.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSEN cs5.1n/PSEN cs5.1 M12 1unit

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 5-pin M12 connector IP67, 4 directions of actuation, Operating distance (direction of actuation square): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece coded switch with actuator.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSEN cs5.13 M12/8/PSEN cs5.13 M12 EX 1u

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M12 connector, IP67, 4 directions of actuation, Operating distance (direction of actuation square): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece coded switch with actuator, ATEX approval.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSEN cs6.2p/PSEN cs6.1 1unit

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M8 connector, IP67, 4 directions of actuation, Operating distance (direction of actuation square): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece unique, fully coded switch with actuator.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSEN cs6.2 M12/8/PSEN cs6.1 M12 1unit

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M12 connector, IP67, 4 directions of actuation, Operating distance (direction of actuation square): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece unique, fully coded switch with actuator.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSEN cs6.1n 1switch

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 5-pin M12 connector, IP67, 4 directions of actuation, Operating distance (direction of actuation square): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece fully coded switch with actuator, A total of 8 learning procedures are possible.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSEN cs6.2n/PSEN cs6.1 M12 1unit

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 5-pin M12 connector, IP67, 4 directions of actuation, Operating distance (direction of actuation square): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece unique, fully coded switch with actuator.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSEN cs5.11 M12 1actuator

Actuator for coded safety switch PSEN cs5.11; PU = 1 piece actuator, magnetic latching.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSEN cs5.1 M12/8 1switch

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M12 connector, IP67, 4 directions of actuation, Operating distance (direction of actuation square): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece coded switch.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSEN cs6.1 M12/8/PSEN cs6.1 M12 1unit

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M12 connector, IP67, 4 directions of actuation, Operating distance (direction of actuation square): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece fully coded switch with actuator A total of 8 learning procedures are possible.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSEN cs6.1 M12/8 1switch

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M12 connector, IP67, 4 directions of actuation, Operating distance (direction of actuation square): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece fully coded switch with actuator, A total of 8 learning procedures are possible.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSEN cs6.2n 1switch

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 5-pin M12 connector, IP67, 4 directions of actuation, Operating distance (direction of actuation square): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece unique, fully coded switch with actuator.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSEN cs5.13 M12 EX 1actuator

Actuator for coded safety switch PSEN cs5.1; PU = 1 piece actuator, ATEX approval.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSEN cs5.1n 1switch

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 5-pin M12 connector, IP67, 4 directions of actuation, Operating distance (direction of actuation square): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece coded switch.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSEN cs5.11 M12/8 1switch

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M12 connector, IP67, 4 directions of actuation, Operating distance (direction of actuation square): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece coded switch, magnetic latching.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSEN cs6.1n/PSEN cs6.1 M12 1unit

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 5-pin M12 connector, IP67, 4 directions of actuation, Operating distance (direction of actuation square): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece fully coded switch with actuator A total of 8 learning procedures are possible.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

Ke stažení

Mějte během zavádění dat trochu strpení

Mějte během zavádění dat trochu strpení

Technická podpora

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: Support@pilz.cz