Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
Magnetický bezpečnostní spínač 2 n/o, 4-pol. M8 kolíkový konektor,
kvádrový tvar, IP67, spínací vzdálenost 3 mm, výška k ...
Na vyžádání
Magnetický bezpečnostní spínač 2 n/o, 4pól. M8 kolíkový konektor,
kvádrový tvar, IP67, spínací vzdálenost 3 mm, pro séri ...
Na vyžádání
Ovladač pro magnetický bezpečnostní spínač, kvádrový tvar,
IP67, spínací vzdálenost 3 mm, výška konstrukce 13 mm, balení ...
Na vyžádání
Magnetický bezpečnostní spínač 3 n/o, kulatý tvar M12 IP67,
spínací vzdálenost 8 mm, balení = 1 kus s M12-ovladačem, kód ...
Na vyžádání
Magnetický bezpečnostní spínač 2 n/o, 1 pomocný kontakt n/o, kvádrový
tvar, LED, IP6K9K, spínací vzdálenost 10 mm, 5 m k ...
Na vyžádání
Magnetický bezpečnostní spínač 2 n/o, 4pól. M8 kolíkový konektor,
kvádrový tvar, výška konstrukce 13 mm, IP67, spínací v ...
Na vyžádání
Magnetický bezpečnostní spínač 2 n/o, 4pól. M8 kolíkový konektor,
kvádrový tvar, výška konstrukce 13 mm, IP67, spínací v ...
Na vyžádání
Magnetický bezpečnostní spínač 3 n/o, kulatý tvar M12, IP67, s kabelem 5m
, pro aplikace s PSEN ix1, balení = 1 kus bez ...
Na vyžádání
Magnetický bezpečnostní spínač 2 n/o, kvádrový tvar, s kabelem 10 m
(PUR), výška konstrukce 13 mm, IP69K, spínací vzdále ...
Na vyžádání
Magnetický bezpečnostní spínač 2 n/o, 4pól. konektor M8, kulatý tvar M30
, IP67, spínací vzdálenost 8 mm, pro aplikace s ...
Na vyžádání
Magnetický bezpečnostní spínač 2 n/o, kvádrový tvar, s kabelem 5 m
(PUR), výška konstrukce 13 mm, IP69K, spínací vzdálen ...
Na vyžádání
Magnetický bezpečnostní spínač 2 n/o, 4pól. konektor M8, kulatý tvar M30
, IP67, spínací vzdálenost 8 mm, balení = 1 kus ...
Na vyžádání
Magnetický bezpečnostní spínač 3 n/o, kulatý tvar M12, IP67, s kabelem10
m, balení = 1 kus bez ovladače, certifikace (te ...
Na vyžádání
Magnetický bezpečnostní spínač 3 n/o, kulatý tvar M12, IP67, s kabelem10
m, pro aplikace s PSEN ix1, balení = 1 kus bez ...
Na vyžádání
Magnetický bezpečnostní spínač 3 n/o, 8pól. kolíkový konektor M8, kulatýtvar
M12, IP67, balení = 1 kus bez ovladače, cer ...
Na vyžádání
Magnetický bezpečnostní spínač 3 n/o, kolíkový konektor M8, kulatý tvarM12
, IP67, pro aplikace s PSEN ix1, balení = 1 k ...
Na vyžádání
Magnetický bezpečnostní spínač PSENmag, s bezpečnostním spínačem a
kulatým ovladačem, certifikát ATEX, 4pól. kolíkový ko ...
Na vyžádání
Magnetický bezpečnostní spínač 2 n/o, kvádrový tvar, výška
konstrukce 13 mm, IP6K9K, spínací vzdálenost 8 mm, pro aplika ...
Na vyžádání
Magnetický bezpečnostní spínač PSENmag, s bezpečnostním spínačem a
kulatým ovladačem, certifikát ATEX, 4pól. kolíkový ko ...
Na vyžádání
Magnetický bezpečnostní spínač 2 n/o, kvádrový tvar, výška
konstrukce 13 mm, IP6K9K, spínací vzdálenost 8 mm, pro aplika ...
Na vyžádání
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.